[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/nieuwe-producten","name":"Nieuwe producten ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/nieuwe-producten/kabelombouw-stroomomvormers-nieuwe-producten","name":"Nieuwe kabelombouw stroomomvormers ","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/kabelombouw-stroomomvormers-nieuwe-producten" }, "headline": "Nieuwe kabelombouw stroomomvormers met directe aansluittechniek en kortsluitbrug", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MM-458335-por-0855-4201-0250-0201-001-pef1-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2MDI4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmhqWXk4eE5EY3pNVEUzT1RZeU1qUXpNQzlOVFMwME5UZ3pNelZmY0c5eVh6QTROVFV0TkRJd01TMHdNalV3TFRBeU1ERmZNREF4WDNCbFpqRmZlSGhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGYzZjEzNGRjNDhiNTE1YjY1YWQxZWM4YjhmODgxN2M5ZjJhNGU3MDdiN2U2MzdlYmI3NmI4NTNhZjU5YzMzNDc" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Wed Jan 15 11:39:21 CET 2025", "dateModified": "Wed Jan 15 11:39:23 CET 2025" }
Product Nieuws 6 november 2024

Nieuwe kabelombouw stroomomvormers van WAGO met directe aansluittechniek en kortsluitbrug

Uitbreiding van het portfolio voor nieuwe en reeds bestaande installaties

Zowel in gebouwen als direct in de machine: als actieve primaire geleiders niet onderbroken dienen te worden, worden kabelombouw stroomomvormers van WAGO gebruikt. Het reeds bestaande portfolio met kabelombouw stroomomvormers wordt uitgebreid met 19 nieuwe producten.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige montage dankzij de compacte constructie met volledig verwijderbaar bovenste gedeelte en aansluittechniek van WAGO

  • Geïntegreerde kortsluitbrug voor een veilige montage, inbedrijfstelling en onderhoud

  • Zelf te configureren aansluitkabellengte

De nieuwe kabelombouw stroomomvormers zijn voorzien van robuuste behuizingen van moeilijk ontvlambaar polyamide. Dankzij het click-off scharnier kan het bovenste gedeelte volledig worden verwijderd. Dit vereenvoudigt de montage, ook onder moeilijke en krappe montageomstandigheden. Dankzij de geïntegreerde doorvoerconnector met hendels van de serie 221 van WAGO zijn de nieuwe omvormers geschikt voor de directe aansluiting van massieve en fijnaderige kabels zonder gereedschap en zorgen zo voor een extra tijdbesparing. De geïntegreerde en op twee posities (kortsluitpositie en opslagpositie) insteekbare kortsluitbrug ondersteunt een veilige montage, inbedrijfstelling en onderhoud. De gebruiker kan de aansluitkabel zelf configureren. Hierdoor kunnen de doorsnede, de lengte evenals andere omstandigheden individueel worden geselecteerd. De nieuwe serie dekt primaire toegekende stromen van maximaal 60 tot 250 A af en is als alternatief verkrijgbaar met een omzettingsverhouding van 1 A, 5 A en 333 mV. Een intelligent veersysteem zorgt voor een constante aandrukkracht van de kernhelften en zodoende voor gelijkblijvende en nauwkeurige meetwaarden – ook over meerdere jaren.