Explosiebeveiliging
De veiligheid van personen en storingsvrije productieprocessen en milieubescherming zijn doorslaggevende factoren voor het gebruik van passende technologieën:

IO-Link
IO-Link is de flexibele interface voor de uitwisseling van gegevens op veldniveau. Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van deze open en flexibele standaard:

Cyber security
De op Linux® baserende besturingen van WAGO (PFC, Compact Controller 100, TP600, Edge Device) beschikken over alle bekende beschermingsmechanismen op IT-gebied. Het gewenste beschermingsniveau kan eenvoudig via het Web Based Management van de besturingen worden ingesteld.

Engineeringconcepten
Naast de PLC-programmering conform IEC 6 1131-3 bieden extra softwareoplossingen innovatieve mogelijkheden om de klassieke besturings- en regelingstaken van een PLC aan te vullen c.q. uit te breiden. De features worden dankzij de Docker®-technologie ondersteunt en zorgen voor nog meer flexibiliteit bij uw toepassing:

Functional Safety
Veiligheidsrelevante toepassingen vragen om producten die een betrouwbare werking van de functie voor de registratie van veilige analoge waarden garanderen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld noodstop, deurcontacten en eindschakelaars evenals de meting van vulstanden, drukwaarden, temperaturen of gasconcentraties in koelhuizen in het kader van de machinerichtlijn.