controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Controller PFC100

Snelle CPU, geflankeerd door veel gegevensgeheugen, runtimesysteem met e!COCKPIT, Linux® en verschillende interfaces, evenals cyber-security via SSL/TLS-codering, VPN en een firewall: dat is wat de controller PFC100 biedt!

Prestatievariabiliteit in een compacte behuizing! WAGO biedt met de controller PFC100 een uitstekend uitgeruste besturing met een overtuigende prijs-/prestatieverhouding: de PLC combineert het beste van de Linux®- en CoDeSys-wereld in één apparaat. Deze kleine controller (PLC besturing) is niet alleen flexibel in de procesindustrie, maar vooral op het gebied van mechanische en installatietechniek.

Uw voordelen met de besturing PFC100:

  • Voordelige en tijdbesparende projectering met de engineering software e!COCKPIT
  • Cyber-security door SSL/TLS-codering, VPN en een firewall
  • Geïntegreerde webserver
  • microSD-kaart
  • Webvisualisatie in HTML5
  • Linux®-realtime-besturingssysteem

Productlijst weergeven

WAGO in de praktijk

Succesgeheim van de besturing PFC100

1

Security

Security

Met de besturingen PFC100 van WAGO bent u optimaal voorbereid op het gebied van cyber security

2

Modulekeuze

Modulekeuze

Dankzij de modulaire bouwvorm kunt u de PFC 100 individueel aan uw behoeften aanpassen. Een ruime selectie van meer dan 500 verschillende I/O-modules biedt maximale flexibiliteit en functionaliteit.

3

Engineering

Engineering

WAGO biedt de fabrikantonafhankelijke engineeringomgeving CoDeSys. Open standaards voorzien in interfaces voor co-creation, deelnemers en partnerschappen en vormen de basis voor veel succesvolle projecten. Aanvullend is voor bestaande klanten ook de beproefde en speciaal ontwikkelde engineeringomgeving e!COCKPIT beschikbaar.

4

Besturingssysteem

Besturingssysteem

De besturingen van de productfamilie PFC100 maken gebruik van het embedded Linux realtime besturingssysteem. De openheid van het systeem maakt het mogelijk om gebruik te maken van de veelzijdige mogelijkheden.

5

Krachtig

Krachtig

In de besturing zorgt een krachtige Cortex A8-processor voor een performance van 600 MHz. Afhankelijk van de variant beschikt de besturing over twee ETHERNET-interfaces en een RS-232/RS-485-interface of een DIP-switch.

Productoverzicht

Vind de juiste PFC100 voor uw toepassing.

Geïntegreerde DIP-schakelaar voor IP-adresbeheer

Optimaal voor de klassieke machinebouw alsmede voor de proces- en gebouwindustrie

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces (configureerbaar)
  • DIP-schakelaars
  • Geïntegreerde webserver Geïntegreerde switch
  • Groter temperatuurbereik mogelijk

Geïntegreerde netvoedingsklem en twee configureerbare Ethernet-interfaces

Optimaal voor de klassieke machinebouw alsmede voor de proces- en gebouwindustrie

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces (configureerbaar)
  • Full Featured netvoedingsmodule
  • Geïntegreerde webserver
  • Geïntegreerde switch
  • Groter temperatuurbereik mogelijk

RS232/RS485-aansluiting als seriële interface

Optimaal voor de klassieke machinebouw alsmede voor de proces- en gebouwindustrie

Voordelen:

  • 2 x Ethernet-interfaces (configureerbaar)
  • RS232/RS485-aansluiting | Seriële interface
  • Geïntegreerde webserver
  • Geïntegreerde switch, groter temperatuurbereik mogelijk

Passend bij uw toepassing

Bij iedere toepassing ondersteunen wij onze klanten met de juiste hardware en de bijbehorende software. Of het nu om procestechniek, scheepsbouw, energie-industrie of klassieke machinebouw gaat – wij hebben voor u de optimale besturing voor uw toepassing.

Machine- en installatiebouw

Kosten verlagen, prestaties verbeteren, flexibel produceren én aan de eisen van Industrie 4.0 voldoen: machine- en installatiebouwers in de producerende industrie en de procestechniek zien zich geconfronteerd met tal van uitdagingen. WAGO ondersteunt u in deze dynamische tijd met innovatieve oplossingen, intelligente technologieën en betrouwbare producten. Lees meer over succesvolle projecten bij onze klanten en ervaar hoe u uw productie klaar kunt stomen voor de toekomst!

MM-40297_GWA_mechanical engineering_GettyImages-152885764_2000x1125.jpg

Procesautomatisering

De veiligheid van mensen, een schoon milieu en een ongevaarlijke en storingsvrije werking van de installatie zijn in deze branche van cruciaal belang. In veel gevallen is een mogelijke toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van de chemische industrie alsook in de energie-, gas- en olieproductie een voorwaarde.

MM-33101_GWA_Digital_Plant_GettyImages-660751268_no_grid_2000x1125.jpg

Scheeps- en on-/offshore-automatisering

De toepassing in deze toepassingsbereiken is alleen mogelijk met de beoordeling en de kwalificatie door onafhankelijke classificatiebureau's zoals ABS, GL, LR enz. Bijna de helft van de meer dan 20 tests heeft betrekking op EMC. De hierbij behaalde resultaten staan een gebruik zowel op de gevoelige brug als in de aan trillingen onderhevige scheepsdieselmotoren toe, en bieden hierdoor ook andere branches ongekende mogelijkheden en perspectieven.

MM-4796_Website_Marine_Update_New_Fotolia_93216555_2000x1125_stage.jpg