controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000.jpg

Betrouwbaar als het erop aankomt: de controller PFC200 XTR

De controller PFC200 XTR voor extreme omgevingsomstandigheden en Ex-omgevingen: projecteren, besturen en visualiseren waar andere besturingen het onderspit delven!

Met de controller PFC200 XTR biedt WAGO een besturing aan die met het oog op robuustheid onder extreme omgevingsomstandigheden de grenzen verlegt: zonder extra veiligheidsuitrusting biedt de besturing extreme temperatuurschommelingen tussen -40 en +70 °C het hoofd en is bovendien extreem spanningsvast (tot 5 kV), ongevoelig voor storingen en trilvast tot 5g. Dankzij de op CoDeSyS 3 baserende runtime-omgeving e!RUNTIME en het realtime Linux®-besturingssysteem is de PLC een uitermate efficiënte besturing voor uw automatisering – ook op locaties waar een automatiseringssysteem meer dan normaal moet presteren.

Uw voordelen:

  • Runtimesysteem CODESYS V3
  • Omvangrijk XTR-productassortiment voor extreme omgevingsomstandigheden

WAGO in de praktijk

Het geheim achter het succes van de besturing PFC200 XTR

Extreem robuust

Van temperaturen van -40 °C is de PFC200 XTR net zo min onder de indruk als van extreme hitte met temperaturen tot wel +70 °C. De maximale bedrijfshoogte bedraagt indrukwekkende 5.000 meter. Zelfs in de ijle lucht van een hooggelegen bergstation bewijst het systeem dat het performant en betrouwbaar functioneert. De PFC200 XTR overtuigt met een hoge spanningsvastheid tot een stootspanning van 5 kV, een geringere EMC-storingsemissie en een grotere ongevoeligheid tegenover storende stralingen. Hierdoor is een storingsvrij bedrijf vrijwel overal gegarandeerd.

Embedded Linux

Voor gebruikers die graag de touwtjes in handen hebben en de voorkeur geven aan een slank en veilig besturingssysteem, is "Embedded Linux“ beschikbaar: dit realtime Linux biedt tal van voordelen, zoals de flexibiliteit om de broncode met behulp van "Open Source“ te allen tijde aan de eigen behoeften en wensen aan te passen. Naast de hoge mate van stabiliteit biedt het robuuste besturingssysteem het voordeel van permanente optimaliseringen door de actieve Open Source-community. Hierdoor bent u altijd up-to-date en voorbereid op toekomstige uitdagingen, in het bijzonder met het oog op security.

CODESYS V2 en V3

Dankzij de op CoDeSyS 3 baserende runtime-omgeving e!RUNTIME en het realtime Linux®-besturingssysteem is de besturing een uitermate efficiënte besturing voor uw automatisering – ook op locaties waar een automatiseringssysteem meer dan normaal moet presteren. De besturing overtuigt met twee runtimesystemen: hierdoor kunnen uw projecten zowel met de engineering software e!COCKPIT (baserend op CODESYS V3) als met WAGO I/O-PRO (baserend op CODESYS V2) worden geprojecteerd.

Remote protocollen

Varianten van de PFC200 XTR kunnen bovendien als remote controller worden gebruikt. Deze controllers ondersteunen niet alleen de remote protocollen IEC 60870-5-101, -103 en -104, IEC 61850 en IEC 61400-25, maar ook de communicatiestandaard DNP3. De interfaces weten eveneens te overtuigen: de besturing is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen met een verschillend aantal communicatie-interfaces: met twee Ethernet-aansluitingen en RS-232/RS-485 of met twee Ethernet-aansluitingen, RS-232/RS-485, CAN, CANopen en PROFIBUS-DP Slave.

Projecteren, besturen en visualiseren in extreme omgevingen

Dankzij de op CoDeSyS 3 baserende runtime-omgeving e!RUNTIME en het realtime Linux®-besturingssysteem is de besturing een uitermate efficiënte besturing voor uw automatisering – ook op locaties waar een automatiseringssysteem meer dan normaal moet presteren. De PFC200 overtuigt met twee runtimesystemen: hierdoor kunnen uw projecten zowel met de engineering software e!COCKPIT (baserend op CODESYS V3) als met WAGO I/O-PRO (baserend op CODESYS V2) worden geprojecteerd.

Machines en installaties sneller en voordeliger gebruiken

De besturing PFC200 beschikt naast het beproefde runtimesysteem CODESYS V2 ook over het op CODESYS V3 baserende runtimesysteem e!RUNTIME. De controller ondersteunt de overgang naar CODESYS V3 hierdoor optimaal. Met dit comfortabele en eenvoudige runtimesysteem en de geïntegreerde webvisualisatie lost u zelfs complexe automatiseringstaken snel op. De besturing is geschikt voor klassieke sectoren zoals de machinebouw alsook voor sectoren met hoge technische vereisten zoals de energievoorziening, de scheepsbouw en de on- en offshoresector.

Veel geheugenruimte, een snelle processor en tal van communicatie-interfaces

De uitrusting van de programmeerbare besturing weet te overtuigen: ondanks het compacte ontwerp zijn, afhankelijk van de variant, met twee RJ-45- en RS-232-/RS-485-aansluitingen alle belangrijke interfaces aan boord. De Ethernet-aansluitingen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geconfigureerd: hierdoor kunnen twee afzonderlijke netwerken met de PLC worden ingericht. Aanvullend kunnen de twee Ethernet-aansluitingen als Ethernet switch worden gebruikt om een lijntopologie op te bouwen. Door het slot voor SD-kaarten kunnen grotere beeldbestanden voor de webvisualisatie bijvoorbeeld eenvoudig op de SD-kaart worden opgeslagen.

Onder de robuuste kunststof behuizing van de besturing zorgt een Cortex A8-processor (kloksnelheid 1 GHz), geflankeerd door een werkgeheugen van 512 MB RAM, voor een hoge werksnelheid. Het grote programma- en datageheugen van 1,5 GB voorziet de controller PFC200 eveneens van een toereikende reserve bij complexe besturingstaken. Veel geheugenruimte, een snelle processor en tal van communicatie-interfaces voor complexe besturingstaken.

Laagdrempelige instap en eenvoudige overstap vanuit andere programmeertalen

Door het gebruik van de beproefde industriële standaard CODESYS is een nog snellere inbedrijfstelling mogelijk. Naast zes verschillende programmeertalen van IEC 61131 (AWL, KOP, FUP, ST, AS) en CFC, kunnen ambitieuze gebruikers hun projecten ook in C / C ++, PHP of shellscripts schrijven. Bovendien zijn programma's en bibliotheken in willekeurige programmeertalen compatibel met de CODESYS-toepassing.

Veldbussen snel geprojecteerd

Voor een flexibele aansluiting op veldbussen en externe invoer- en uitvoerapparaten zorgen de protocollen CAN, CANopen, PROFIBUS DP en Modbus TCP/UDP/RTU. Deze veldbussystemen kunnen direct en comfortabel in de ontwikkelingsomgeving van e!COCKPIT geconfigureerd worden. De Ethernet-interfaces ondersteunen bovendien de protocollen DHCP, DNS, NTP, FTP, SNMP en HTTP. Voor een veilige verbinding zijn SSH, HTTPS en FTPS beschikbaar.

Probleemloze en veilige verbinding via OpenVPN en IPsec

Voor de toegang via het mobiele netwerk maakt de controller gebruik van de codering via een "Virtual Private Network" (VPN). Hierbij heeft u de keuze tussen de protocollen OpenVPN en IPsec. Een VPN-tunnel verbindt de controller via GPRS met het netwerk en draagt alle gegevens gecodeerd via SSL en TLS over. Hierdoor zijn alle gegevens perfect beveiligd tegen onbevoegde toegang. Het VPN kan eenvoudig via het Web Based Management van de controller geconfigureerd worden.

Toepassingsgebieden

Scheeps- en on-/offshore-automatisering

De toepassing in deze toepassingsbereiken is alleen mogelijk met de beoordeling en de kwalificatie door onafhankelijke classificatiebureau's zoals ABS, GL, LR enz. Bijna de helft van de meer dan 20 tests valt hierbij onder EMC. De hierbij behaalde resultaten staan een bedrijf zowel op de gevoelige brug als in de aan trillingen onderhevige scheepsdieselmotoren toe, en bieden hierdoor ook andere branches ongekende mogelijkheden en perspectieven.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Procesautomatisering

De veiligheid van mensen, een schoon milieu en een ongevaarlijk en storingsvrij bedrijf van de installatie zijn in deze branches van cruciaal belang. In veel gevallen is de mogelijke toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen van de chemische industrie en in de energie-, gas- en olieproductie een voorwaarde. Het I/O-systeem kan in zone 2 worden gebruikt om veldsignalen van de zones 1 en zones 0 via intrinsiek veilige I/O-modules te verwerken.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Energienetten (afstandstechniek)

Het voornaamste doel bij het opwekken en verdelen van energie is de betrouwbare en veilige levering van stroom. Met een uitgebreid I/O-productportfolio biedt WAGO zijn klanten een breed spectrum aan toepassingsmogelijkheden: voor de automatisering van installaties voor de opwekking en verdeling van energie, veilige remote oplossingen en oplossingen voor de energiemonitoring en -controlling met I/O-componenten voor de stroom- en energiemeettechniek.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Alle producten

Ontdek de veelzijdigheid van de PFC200 XTR van WAGO

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Ook interessant

Passende onderwerpen en producten

WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR

I/O-systemen die écht overal inzetbaar zijn

Zowel in als buiten de schakelkast: met de I/O-systemen van WAGO is de automatisering overal daar mogelijk waar u dat wilt – ook onder extreme omstandigheden.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
WAGO I/O-SYSTEM 750 XTR
Touch Panels

Touch Panels voor alle situaties

Design en techniek voor een veilige en comfortabele bediening van machines en installaties: de HMI Panels van WAGO zijn geschikt voor HTML5 en kunnen in CODESYS geprogrammeerd worden.

Cloud

De "Cloud Data Control" verbindt de analoge wereld met de digitale wereld

Schaalbaar, veilig, universeel inzetbaar – met de "Cloud Data Control" van WAGO beschikt u over een oplossing die u als IoT-platform alsook voor de centrale visualisatie van gegevens kunt gebruiken - onafhankelijk van de locatie.

cloud-2000x1500px.jpg
Cloud