picomax_2000x2000px.jpg

picoMAX®: het connectorsysteem

picoMAX® is het compacte connectorsysteem met innovatief design. Het maakt in dubbel opzicht gebruik van de contactkracht van een enkele chroomnikkelstalen veer: enerzijds voor de aansluiting van de geleider, anderzijds voor de aansluiting van de steker. Dit maakt picoMAX® nog compacter dan andere connectorsystemen en zet nieuwe standaarden in "wire-to-board", "board-to-wire" en "wire-to-wire" verbindingen evenals doorvoeringen.


Uw voordelen:

  • Compacte constructie: tot wel 30 % minder ruimte benodigd
  • Radicaal vereenvoudigd contactsysteem
  • Absolute contactbetrouwbaarheid, zelfs bij hogere omgevingstemperaturen dankzij speciaal ontwerp, innovatieve veerklemtechnologie en innovatief isolatiemateriaal
  • Dankzij geïntegreerde vergrendeling en vrijwel volledig verzinken van de female steker in de male steker zeer hoge trillingsbestendigheid tot wel 20 g bij wire-to-board-verbindingen
  • Efficiënte testmogelijkheid door testopening in geleideraansluiting

Productlijst weergeven

Productoverzicht

Producten uit de picoMAX®-familie

picomax-3-5_2000x2000px.jpg

Signalen perfect aangesloten!

picoMAX® 3.5: de printplaatconnector met een 3,5 mm-steek voor geleiderdoorsneden tot 1,5 mm2 en nominale stroomsterkten tot 10 A

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders
  • Direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Voor de bedrading in aangesloten of niet aangesloten toestand van de female steker
  • De geïntegreerde vergrendeling voorkomt een onbedoelde scheiding
picomax-5-0-und-7-5_2000x2000px.jpg

Optimale spanningsvoorziening

picoMAX® 5.0 en 7.5: de printplaatconnectoren met een 5,0 mm en 7,5 mm-steek voor geleiderdoorsneden tot 2,5 mm2 en nominale stroomsterkten tot 16 A

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders
  • Direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Voor de bedrading in aangesloten of niet aangesloten toestand van de female steker
  • Testmogelijkheid vanuit de richting van de geleideraansluiting – tipcontact
  • De geïntegreerde vergrendeling voorkomt een onbedoelde scheiding

picomax-eCOM2__2000x2000px.jpg

De eenvoudigste manier om printplaten insteekbaar te maken

picoMAX® eCOM is de nog economischere en compactere variant zonder behuizing voor steekbare toepassingen op de geleiderplaat. Met de afmetingen 3,5 mm, 5,0 mm en 7,5 mm is dit systeem met direct soldeerbare aansluiting de perfecte oplossing voor uw kosteneffectieve toepassing.

Voordelen:

  • Universele geleideraansluiting voor alle soorten geleiders
  • Direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls dankzij push-in CAGE CLAMP®
  • Beschikbaar als rechte en gebogen printklem
  • Beschikbaar voor geleiderdoorsneden van 0,2 tot 1,5 mm2 (3.5) alsook voor geleiderdoorsneden van 0,2 bis 2,5 mm2 (5.0, 7.5).
  • Direct solderen van de complete connector dankzij voorgeïnstalleerde soldeerpennen
  • Laat zich in het geval van service direct als een connector van de printplaat loskoppelen
  • Kleine benodigde ruimte op de printplaat als gevolg van poolvrije aaneenrijgen met verschillende poolgetallen

Ervaar meer

picomax_landingpage_screen_2000x1125.jpg

picoMAX®: het connectorsysteem

Ervaar meer over het picoMAX®-connectorsysteem

Productvideo

Bekijken en begrijpen: de belangrijkste informatie over het picoMAX®-connectorsysteem

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: