buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000_3.jpg

Printklemmen en
printconnectoren

Uiteenlopende toepassingen vragen om uiteenlopende oplossingen. WAGO biedt hiervoor een groot assortiment aan printklemmen en printconnectoren aan. Met de verschillende veeraansluittechnieken kunt u uw uitdagingen in de aandrijf- en besturingstechniek of in de verlichtingsindustrie souverein oplossen.

Uw voordelen:

  • Grote diversiteit aan varianten
  • Eenvoudig en veilig in gebruik
  • Geleiders veilig klemmen dankzij de veeraansluittechniek
  • Aanzienlijke tijdbesparing door de directe aansluiting van massieve geleiders en van fijnaderige geleiders met adereindhuls bij de push-in CAGE CLAMP®- en PUSH-WIRE®-varianten
  • Optimale integratie in uw productieproces door producten voor golf-/handsolderen (THT) en reflow solderen (THR en SMT)

Productoverzicht

Onze producten uit het bereik printplaataansluiting

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Printklemmen en connectoren voor de vermogenselektronica

Voor de vermogenselektronica heeft WAGO twee PCB-klemmen series evenals een connectorsysteem voor doorsneden tot 25 mm2 en tot een nominale stroom van 76 A in het programma. De compacte en performante printklemmen van WAGO met en zonder hendel zorgen niet alleen voor een comfortabele bediening, maar ook voor maximale flexibiliteit bij de aansluiting van geleiders. Het MCS MAXI 16-connectorsysteem is ook de eerste connector voor vermogenselektronica van de wereld.

Voordelen:

  • Omvangrijk productportfolio
  • Directe aansluiting door Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek
  • Verhoogd aansluitbereik en verhoogde stroomcapaciteit
  • Kosten- en ruimtebesparingen door het gebruik van compacte klemmen voor grote doorsneden en stromingen
  • Geleideraansluiting horizontaal of verticaal ten opzichte van de printplaat
  • Testmogelijkheid 0 ° en 90 ° ten opzichte naar aansluitrichting
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden in verschillende industrieën en toepassingen
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

SMD-printklemmen

De WAGO SMD-printklemmen-familie is de optimale oplossing voor uw LED-toepassingen en industriële toepassingen. Overtuig uzelf van de vele voordelen, zoals compactheid en eenvoudige bediening.

Voordelen:

  • Direct steken van massieve geleiders
  • Minimalisering van schaduwen door lage bouwhoogten en witte behuizingskleur
  • Volledige integratie in het geautomatiseerde productieproces door middel van "tape-and-reel"-verpakkingen

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Printklemmen

Voor de aansluiting van printplaten op uw apparaatomgeving biedt WAGO een uitgebreid assortiment aan printklemmen met aderdoorsneden van 0,08 tot 16 mm2. In metrische of inch-rasterafmetingen van 2,5 tot 20 mm biedt WAGO de juiste oplossing voor uw toepassing.

Voordelen:

  • Eenvoudige en veilige handhaving door direct insteken van massieve geleiders met Push-in CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®
  • Grote keuze aan PCB-klemmenblokken met verschillende richtingen voor het inbrengen van de geleider en soorten bediening voor elke behoefte
  • Individuele kleurencombinaties voor een unieke toewijzing van verbindingen mogelijk
  • Eenvoudige integratie in uw productieproces door producten voor verschillende soldeerprocessen
  • Versies voor behuizingdoorvoer beschikbaar
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Printplaten-connectoren

Met de verschillende WAGO-connectorfamilies hebt u altijd de juiste oplossing voor uw toepassing bij de hand. De printplaatconnectoren zijn beschikbaar voor kabeldoorsneden van 0,08 tot 10 mm2. Dit geeft u alle vereisten voor een consistente systeembedrading.

Voordelen:

  • Systemen perfect afgestemd op alle verschillende vereisten en toepassingsgebieden
  • Grote verscheidenheid aan varianten binnen de systemen voor alle denkbare toepassingen
  • Snelle, trillingsvrije en onderhoudsvrije klemverbinding dankzij veerklem verbindingstechnologie
  • Rasterafmetingen van 2,5 tot 7,62 mm, tot een stroomcapaciteit van 41 A
  • Insteekbare printklemmen op enkele soldeerpennen en soldeerpennen
  • Varianten voor behuizingdoorvoer beschikbaar
picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: het connectorsysteem

Een Cr-Ni stalen veer, maar tweemaal het gebruik van de contactkracht - dankzij dit principe is picoMAX® tot 30% compacter dan andere verbindingssystemen.

Voordelen:

  • Compacte constructie: tot wel 30 % minder ruimte benodigd
  • Radicaal vereenvoudigd contactsysteem
  • Absolute contactbetrouwbaarheid, zelfs bij hogere omgevingstemperaturen dankzij speciaal ontwerp, innovatieve veerklemtechnologie en innovatief isolatiemateriaal
  • Dankzij geïntegreerde vergrendeling en vrijwel volledig verzinken van de klemveer in de male steker zeer hoge trillingsbestendigheid tot wel 20 g bij wire-to-board-verbindingen
  • Efficiënte testmogelijkheid door testopening in geleideraansluiting