Artikelnr. 2086-3228/300-000/997-607
THR-printklem; Drukknop; 1,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 8-polig; Push-in CAGE CLAMP®; in riem; Lengte soldeerpen 1,5 mm; zwart
Afmetingen in mm
L = (pooltal – 1) x rastermaat + 4,2 mm
L = (pooltal – 1) x rastermaat + 4,2 mm
Afmetingen in mm
A = even aantal polen
B = oneven aantal polen
A = even aantal polen
B = oneven aantal polen
Afmetingen in mm
W = riembreedte
R = toevoerrichting
Aantal polen 2: Z = 11,5 mm
Aantal polen 3: Z = 11,7 mm
Aantal polen 4: Z = 14,2 mm
Aantal polen 5 + 7: Z = 23,7 mm
Aantal polen 6 + 8: Z = 26,2 mm
W = riembreedte
R = toevoerrichting
Aantal polen 2: Z = 11,5 mm
Aantal polen 3: Z = 11,7 mm
Aantal polen 4: Z = 14,2 mm
Aantal polen 5 + 7: Z = 23,7 mm
Aantal polen 6 + 8: Z = 26,2 mm