WINSTA®.

">

Referentie 6 december 2021
Veiligheid in de liftschacht

Met de "Ahead Door Show" laat Schindler Aufzüge zien dat ook liften potentieel bieden voor een digitaal businessmodel. Opdat de monteurs on site het systeem veilig kunnen installeren, vertrouwt het Zwitserse bedrijf op de voordelen van het connectorsysteem WINSTA®.

Uw voordelen:

  • Plug & Play-oplossing voldoet aan internationale voorschriften inzake de aansluiting van elektrische verbruikers

  • Eenvoudig te gebruiken in risicoruimten

  • Montage zonder gereedschap verhoogt de efficiëntie en beperkt gevaar voor letsel tot een minimum

Ongeveer 1,5 miljard mensen maakt dagelijks minstens één keer gebruik van een lift van Schindler. Deze onvoorstelbare hoge gebruiksfrequentie, weten de verantwoordelijke medewerkers van het bedrijf uit het Zwitserse Luzern, is een perfecte basis voor de implementatie van digitale businessmodellen. Een van deze digitale businessmodellen, die Schindler onder "Digital Media Services" bundelt, is de "Ahead Door Show". Hierbij benut Schindler Lifte een voordeel dat andere "digital-out-of-home"-communicatiemiddelen niet kunnen bieden en dat Claudio Haas, verantwoordelijk voor Product Management Digital Media Services, als volgt omschrijft: "Vóór een lift hebben we te maken met een aanzienlijk hogere wachttijd met een hoge concentratieboog, aangezien de focus op het midden van de deur ligt en de gebruiker wacht tot de deur opengaat."

De "Ahead Door Show" weet veel aandacht te trekken. Het systeem wordt aangesloten met behulp van het connectorsysteem WINSTA®, dat beveiligd is tegen verkeerd insteken.

Gevaarloze montage

De "Ahead Door Show" maakt slim gebruik van dit voordeel. Een boven de deuren van de lift geïnstalleerde projector zorgt voor de projectie van nieuws en reclame op de deuren en verkort op deze wijze de wachttijd. De content wordt hierbij vanaf een centraal punt, het Ahead Content Management System, aan de projectoren overgedragen, die via Ethernet over de verschillende etages met elkaar verbonden zijn.

Het tot stand brengen van deze verbinding is echter een pittig karwei. "Aangezien het om een aanpassing achteraf gaat, is stroom nodig, en die moet ergens vandaan komen", legt Claudio Haas uit en vult aan: "In een liftschacht kan immers niet zomaar een vrije contactdoos worden gebruikt. Hier is een veilige en professionele aansluiting op het liftsysteem vereist."

Deze veiligheid biedt het connectorsysteem WINSTA®. Bij de conventionele aansluiting moet een monteur de kabel van een kabelhaspel afrollen, afknippen, afstrippen, krimpen en vervolgens met de "Ahead Door Show" verbinden.

Met de oplossing van WAGO beweegt de monteur gewoon van etage naar etage; de geconfectioneerde, vier meter lange kabels kunnen zonder gereedschap worden aangesloten. Striptang of schroevendraaier kunnen hierdoor ook niet in de liftschacht vallen. Bovendien voorkomt de aansluiting zonder gereedschap letsel.

Met WINSTA® kunnen we veilig en efficiënt werken.

Claudio Haas, Lead Product Management DMS bij Schindler Lifte AG

WINSTA® - wereldwijd inzetbaar

De aansluiting zonder gereedschap is slechts één van de redenen waarom Claudio Haas WINSTA® weet te waarderen. Een andere reden is het feit dat aan alle internationale voorschriften wordt voldaan. "Er gelden wereldwijd tal van regels die de monteurs moeten naleven. Hier in Zwitserland zijn de regels bijvoorbeeld erg streng. Een monteur zonder opleiding mag hier geen contactdozen in de liftschacht aansluiten of zelfstandig elektrische uitbreidingen tot stand brengen", licht hij toe.

Een ander argument voor de Plug & Play-oplossing is de werkomgeving zelf. Liftschachten gelden als risicoruimte en kunnen enkele honderden meters hoog zijn. "Onze medewerkers zijn uitstekend opgeleid voor een veilige uitvoering van werkzaamheden in de liftschacht", vertelt Claudio Haas en vult aan: "Het is onze taak om de monteurs oplossingen aan de hand te doen waarmee ze ondanks alle veiligheidsmaatregelen en beschermingsmiddelen efficiënt kunnen werken." Aan deze vereisten voldoet WINSTA® dankzij het tegen verkeerd insteken beveiligde aansluitsysteem.

Foto's: Schindler Aufzüge AG

Productoverzicht