MM-14148_GWA_eCOCKPIT_Tutorials_KV_2000x2000.jpg

Programmering en configuratie met de engineering-software e!COCKPIT

Met de e!COCKPIT-automatiseringssoftware kunt u machines en systemen sneller in bedrijf stellen en nog meer ontwikkeltijden in de automatisering verkorten! Een snelle start en een hoge herbruikbaarheid van softwareonderdelen is een belangrijke succesfactor voor besparingen op het gebied van engineering. e!COCKPIT is een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving die alle activiteiten en werkzaamheden bij de automatisering ondersteunt: van hardwareconfiguratie, programmering, simulatie en visualisatie tot inbedrijfstelling – alles is mogelijk met slechts één softwaretool.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde engineering
  • Catchy design
  • CoDeSys 3
  • Grafische netwerkconfiguratie

Productlijst weergeven

e!COCKPIT

1

e!COCKPIT

De integrale engineeringomgeving voor alle taken - van configuratie en programmering tot analyse en diagnose.

Programmeertalen

2

Programmeertalen

Alle IEC 61131-talen kunnen worden gebruikt voor programmeren.

Codesys

3

Codesys

Codesys 3.5 is een integraal onderdeel van e! COCKPIT.

Analyse / diagnose

4

Analyse / diagnose

Van foutopsporing tot simulatie, alle functies zijn geïntegreerd.

Bibliotheken

5

Bibliotheken

Uitbreiding van de functionaliteit met meerdere gratis WAGO-bibliotheken.

Visualisatie

6

Visualisatie

Moderne visualisaties met de WYSIWYG-editor.

Registratie e!COCKPIT

Succesgeheim van e!COCKPIT

TUTORIALS

e!COCKPIT Tutorials

e!COCKPIT Tutorials

Dit zou u ook kunnen interesseren

Passende onderwerpen en producten

Touch Panels

Touch-Panels voor alle gevallen

Ontwerp en technologie voor de veilige en comfortabele bediening van machines en systemen: WAGO HMI-panelen kunnen HTML5 en laten zich in CODESYS programmeren.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg
Touch Panels
PLC

Controller voor economische controle

Grote en kleine beheertaken moeten kosteneffectief zijn. WAGO heeft de juiste PLC voor elke taak en vereiste in het programma.

buehne_controller_2000x1500.jpg
PLC