Stekerbare installaties in beton?In Lage Bothof kan het!
Steeds meer installateurs werken met stekerbare producten. En dat is niet verwonderlijk, als je kijkt naar de voordelen zoals een aanzienlijke faalkostenreductie, minimale installatietijd én flinke besparing van (professionele) handjes op de bouw. Voordelen waarvan Lammerink Installatiegroep zich sinds jaar-en-dag bewust is. Als één van de eersten in de markt heeft de installateur uit Ootmarsum stekerbaar installeren omarmd. Hierbij is bewust gekozen voor het WINSTA®-systeem van WAGO, dat volgens Tender Engineer E-installaties Arjan Snippert ‘een hoge kwaliteit borgt en bovendien zeer goed en snel verkrijgbaar is’.
“Het 100% stekerbare systeem is alleen compatible met WAGO, waardoor combinaties met andere merken worden uitgesloten. Hierdoor wordt te allen tijde voldaan aan de NEN 1010-normering”, benadrukt Snippert. “Voor de installatie is het simpelweg koppelen van de juiste stekerverbindingen voldoende. Doordat WAGO WINSTA® tevens beschikt over verdeelblokken, hoeven onze monteurs zelfs geen schakelingen meer af te lassen.” De contacten met de accountmanagers van WAGO verlopen zeer goed en vlot, vertelt hij. “Vragen worden snel beantwoord en men is altijd bereid om mee te denken. Zodat we voor ieder project de juiste productkeuzes kunnen maken.”
Stekerbare bekabeling
Stekerbare meterkasten