Product Nieuws 4 september 2018

(R)EVOLUTIE: de nieuwe WAGO TOPJOB® S aansluitklemmen met bedieningshendel of drukknop

Bedieningsgemak met de nieuwe TOPJOB® S aansluitklemmen

De serie TOPJOB® S rijgklemmen van WAGO is uitgebreid met twee nieuwe bedieningsvarianten: met een bedieningshendel of drukknop. WAGO biedt met de twee nieuwe rijgklemvarianten de mogelijkheid om aders gereedschaploos te monteren.

De nieuwe WAGO TOPJOB® S-rijgklemmen met hendel, worden dankzij de bedieningshendel volledig met de hand bediend. De hendel blijft in geopende positie omhoog staan. Hierdoor heeft u beide handen vrij voor het aansluiten van zelfs moeilijk te buigen geleiders met grote aderdoorsneden. De rijgklemmen met hendel zijn verkrijgbaar in de nominale doorsneden 2,5 mm2, 6 mm2 en 16 mm2 en zijn als 2- en 3-draads varianten verkrijgbaar. Hierbij is de veldzijde met hendels uitgerust, terwijl voor de interne bedrading de drukknop of bedieningsopening voor de aansluiting beschikbaar zijn.

De nieuwe WAGO-rijgklemmen TOPJOB® S met drukknop kunnen eenvoudig worden geopend door het indrukken van de oranje kleurige drukknop. De WAGO doorgangsklemmen met drukknop zijn beschikbaar voor doorsneden van 0,14 tot 25 mm2 en zijn verkrijgbaar als 2-, 3-draads en, afhankelijk van de grootte, ook als 4-draads versie.

Alle WAGO TOPJOB® S-rijgklemmen hebben push-in-veerklemtechnologie, ongeacht of ze een bedieningsopening, drukknop of bedieningshendel hebben. Naast massieve geleiders kunnen ook fijnaderige geleiders met adereindhulzen direct worden aangesloten. Daarnaast kunnen bij de nieuwe klemmen gewoon de TOPJOB® S-verbindingsbruggen worden gebruikten zijn ze met de WAGO SMARTprinter eenvoudig te markeren.

• Keuze uit 3 bedieningsvarianten: bedieningshendel, drukknop of bedieningsopening.

• Push-in technologie voor directe invoer van massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders met adereindhulzen.

• Gereedschaploze bedrading mogelijk (veldzijde).

• Voor alle varianten kunnen de TOPJOB® S-verbindingsbruggen worden gebruikt.


Het meest uitgebreide programma rijgklemmen.

Uw contactpersoon bij WAGO

Andere serviceaanbiedingen: