Eenvoudige bediening met praktische features
Bij de Embedded Panels staat de bediener centraal: als interface tussen mens en machine overtuigen de apparaten voor de visualisatie met de eenvoudige bediening en de praktische features zoals het stroombesparende bedrijf, dat de lopende bedrijfskosten aanzienlijk verlaagt.
Individueel inzetbaar: Web Panels
Voor webvisualisaties: de weergave van de visualisatie in een webbrowser zorgt voor een bijzonder hoge mate van flexibiliteit. Naast de Web Panel-variant van de e!DISPLAY is de weergave ook mogelijk op vrijwel alle apparaten met een browser, en dus ook op smartphones of tablets waarop de WebVisu app geïnstalleerd is. De volledige integratie van het visualisatiesysteem in een besturingssysteem staat het directe gebruik van variabelen toe. Bovendien kunnen aangemaakte pagina's eenvoudig in verschillende besturingsconfiguraties worden hergebruikt.
Individueel inzetbaar: Control Panels
De PLC-functie van de Control Panels van de PERSPECTO®-serie baseert op de IEC-61131-compatibele CODESYS-omgeving en is programmeerbaar in 5 talen. Met het programmeersysteem WAGO I/O-PRO, dat op de industriële standaard CODESYS baseert, kunnen naast de programmering ook de offline simulatie, de configuratie van de veldbussen, het receptbeheer en diverse andere taken uitgevoerd worden. Een webserver is vanzelfsprekend ook aan boord.