perspecto-control-panel_2000x2000px.jpg

Besturen en visualiseren met PERSPECTO®

WAGO rust het Control Panel aanvullend op de HMI uit met een PLC Runtime. Het resultaat is een volwaardig automatiseringsapparaat. Het apparaat biedt u parametreerbare functies voor de bediening en de observatie, en kan zelfstandig besturings- en regelingsopdrachten overnemen.

Met het programmeersysteem WAGO I/O-PRO, dat op de industriële standaard CODESYS gebaseerd is, kunnen naast de programmering ook de offline simulatie, de configuratie van de veldbussen, het receptbeheer en diverse andere taken uitgevoerd worden. Een webserver is vanzelfsprekend ook aan boord.

Uw voordelen van de Control Panels PERSPECTO®:

  • Korte boot-tijd
  • Hoge rekencapaciteit
  • Uitstekende energie-efficiëntie
  • Leverbare formaten van de monitoren: 3,5“ … 15“
  • Platte bouwvorm
  • Veelzijdig inzetbare interfaces
  • Besturingsfunctionaliteit compatibel met IEC-61131

Productlijst weergeven

De succesformule van de Control Panels PERSPECTO®

Programmeerbaarheid

De Control Panels zijn vrij programmeerbaar in de 5 programmeertalen van de internationaal geldige norm IEC 61131. Het programmeersysteem WAGO I/O-PRO, dat op de industriële standaard CODESYS gebaseerd is, staat naast de programmering ook de offline simulatie, de configuratie van de veldbussen, het receptbeheer en diverse andere taken toe.

Webvisualisatie

De weergave van de visualisatie in een webbrowser zorgt voor een hoge mate van flexibiliteit. Naast de Web Panel-variant van PERSPECTO® is de weergave ook mogelijk op vrijwel alle apparaten met een browser, en dus ook op smartphones of tablets waarop de WebVisu app geïnstalleerd is.

Volledig geïntegreerde visualisatie

De volledige integratie van het visualisatiesysteem in een besturingssysteem maakt de directe implementatie van variabelen mogelijk. Bovendien kunnen aangemaakte pagina's eenvoudig in verschillende besturingsconfiguraties worden hergebruikt.

Uw contactpersoon bij WAGO

Technisch Support Automation

Technisch Support Automation

Andere serviceaanbiedingen: