[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO I/O-PRO","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Libraries_BA","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Gebouwen","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Aanwijzingen bij gebruik","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/producten","name":"Producten","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek","name":"Verbindingstechniek","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/verbindingstechniek/mcs-maxi","name":"Printconnectoren met hendel","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "/mcs-maxi" }, "headline": "Bijzonder handig: printconnectoren met hendel", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "/medias/MCS-MAXI-16.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzg4NDUzfGltYWdlL2pwZWd8YVcxaFoyVnpMMmczWkM5b01EUXZPRGsxTlRZeU16UTBNRFF4TkM1cWNHY3xjNjFiYjljYjkwN2U2YzA3NzQ3MmVhN2ExM2RmYzYyM2RhZDk4MzU1NTc3MGZmNjBhNjFjMmU5YTFlYjE4ZWQz" }, "author": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "WAGO Kontakttechnik GmbH", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png" } }, "datePublished": "Tue Jun 05 09:03:12 CEST 2018", "dateModified": "Mon Nov 18 15:20:48 CET 2024" }
Product Nieuws

Bijzonder handig: printconnectoren met hendel

Absolute wereldprimeur: connectoren voor de vermogenselektronica met hendel. Gebruikers kunnen hierdoor doorsneden tot 25 mm2 direct met de hand aansluiten. De nieuwe connectorfamilie breidt het MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) van WAGO verder uit.

De nieuwe connectoren zijn verkrijgbaar in twee varianten ("wire-to-wire" en "wire-to-board"), zijn voorzien van 2 tot 6 polen en zijn ontwikkeld voor een nominale doorsnede van 16 mm2 bij een toegekende spanning van maximaal 1.000 V en een toegekende stroom van maximaal 76 A (IEC). De aansluiting met push-in CAGE CLAMP® is geschikt voor alle soorten geleiders en maakt de directe aansluiting van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls mogelijk. Aangezien ook grotere massieve en fijnaderige geleiders met de eerstvolgende grotere doorsnede (25 mm2) aangesloten kunnen worden, bieden de nieuwe connectoren MCS MAXI 16 een aanzienlijke ruimtebesparing.

Eenvoudig aan te sluiten dankzij:

  • Intuïtief gebruik dankzij de hendel, en dus zonder gereedschap

  • Inwendige codering zonder extra aanpassing van de doorsnede van de behuizing

  • Snelle wijziging van de codering, ook in aangesloten toestand

  • Optioneel geïntegreerde vergrendeling ter bescherming tegen onbedoeld loskoppelen

  • 100 % beveiliging tegen verkeerd insteken

Zo simpel kan het zijn

De bedieningshendel is zeer gebruikersvriendelijk; de vergrendelingsstanden (open/gesloten) zijn immers duidelijk herkenbaar. Bij het sluiten van de klempositie zorgt de kracht van de geopende veer ervoor dat de hendel met weinig moeite gesloten kan worden. Hierdoor is altijd een veilig contact op de klempositie gegarandeerd.

De voordelen van de nieuwe connectoren in een oogopslag

  • Eerste printconnector ter wereld voor de vermogenselektronica met hendel voor openen en sluiten
  • Eenvoudige aansluiting met de hand
  • Ontwikkeld voor spanningen tot 1.000 V en stromen tot 76 A
  • Geïntegreerde kappen als aanraakbeveiliging voor maximale veiligheid van de gebruiker