Meer power op de printplaat
21 november 2018Printklemmen van WAGO voor de vermogenselektronica
De alsmaar compactere bouwvormen in de elektrotechniek hebben ertoe geleid dat vermogens- en signaalniveau tegenwoordig op de printplaat gebundeld zijn. De hieruit resulterende verhoging van de vermogensdichtheid verandert de eisen die aan de aansluittechniek worden gesteld. De series 2606 en 2626 zijn nu eveneens verkrijgbaar met een rastermaat van 12,5 mm en in de series 2616 en 2636 met een rastermaat van 15 mm verkrijgbaar.
Door de uitbreiding van het assortiment aan printklemmen voor de vermogenselektronica met nieuwe varianten kunnen stromen tot maximaal 101 A conform IEC c.q. 85 A conform UL en spanningen tot maximaal 1000 V conform IEC c.q. 600 V conform UL met dubbele pinnen overgedragen worden. Om ook onder barre omstandigheden correct te kunnen functioneren, moeten de printklemmen compact zijn en hoge stromen betrouwbaar over kunnen dragen.
Een belangrijk criterium voor de keuze van de geschikte klemmen is de aansluittechniek. De nieuwe klemmen zijn voorzien van een push-in CAGE CLAMP®-aansluiting. De klemmen garanderen een snelle en veilige aansluiting. Bovendien zijn de klemmen eenvoudig en comfortabel te bedienen, aangezien de klemmen ideaal zijn voor de directe aansluiting van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhulzen.