Koblingsklemmer

Koblingsklemme for Ex applikasjoner

  • 14.10.2019
  • 221 for eksplosjonsfarlige områder

    WAGO lanserer sin 221-serie koblingsklemmer, i en versjon designet for å motstå de mest ekstreme forholdene. Elektrikere kan nå bruke sin "universale koblingsklemme" overalt, selv i farlige eksplosjonsfarlige områder.

    Den nye serien 221 for Ex-anvendelser bærer typebeskyttelse "e" for mer sikkerhet, noe som gir muligheter for helt nye design for koblingsbokser, belysning og elektroniske apparater for områder i sone 1 og 2.

    Disse nye koblingsklemmene, som tåler de mest ekstreme forholdene, godtar fleksible ledere fra 0,14 til 4 mm⊃2;, samt helkjerne fra 0,2 til 4 mm⊃2;. 221 for Ex-anvendelser kan enkelt identifiseres takket være lysgrå håndtak og Ex-merking på kontaktene og monteringsbraketten.

    Koblingsklemmene kan enkelt monteres på monteringsbraketten, som igjen kan festes til en monteringsskinne eller skrues fast på en jevn overflate. Når koblingsklemmene er plassert sammen i holderen, er de godkjent for inntil 275V driftsspenningen. For anvendelser med driftsspenninger opp til 440 V, så monteres koblingsklemmene med gitt avstand mellom som er markert direkte på holderen. Denne avstanden oppfyller alle krav om avstander og krypstrømsavstander i henhold til standarder.

    Selv når koblingsklemmene er montert i holderen kan lederne kobles og frakobles, for eksempel omkobling av enkelte ledere, en avgjørende fordel for applikasjoner i Ex! Faktisk er de konvensjonelle koblingsboksene i Ex-applikasjoner utstyrt med klemmer, noe som gjør det vanskelig å løsne de enkelte ledere.

    Anvendelsesområder

    221 Ex er beregnet for produsenter av kjøleanordninger, elektriske bokser, belysnings- og koblingsbokser til Ex-applikasjoner. Det vil være et nøkkelprodukt innen kjemisk, petrokjemisk, prosess og lakkindustrien, gruveindustrien og i siloer.

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-412

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-413

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 5-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-415

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 5-leder; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-482

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 2-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-483

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 3-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 5-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig
    Elementnr. 221-485

    Koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; for Ex e-applikasjoner; maks. 4 mm²; 5-leder; gjennomsiktig hylse; Driftstemperatur (maks): 105 °C; 4,00 mm²; gjennomsiktig