På denne siden:

Nyheter
Mer kompakt, mer rimelig priset, mer kraftfull: WAGOs nye 8-kanals analoge utgangsmodul

WAGOs 8-kanals analog utgangsmodul (0-10 V / ±10 V) er tre ganger imponerende: i sine funksjoner, sin effektiv bruk av plass i kontrollskapet, og sin pris.

Teknisk høydepunkter:

  • Genererer standard utgangssignaler (0-10 V / ±10 V) i 2-tråds koblingsteknologi
  • Utvidelse av utgangsområdet til 0-11 V / ±11 V
  • 12-biters oppløsning
  • Overvåking av forsyningsspenning
  • Feedback-beskyttelse

To-tråds teknologi, 8 kanaler på en smal totalbredde på 12 mm, og konfigurerbare utgangssignaler. Den elektrisk adskilte, 8-kanals analoge utgangsmodulen fra WAGO overfører prosessverdiene til aktuatorene med en 12-biters oppløsning. Alle utganger kan konfigureres enkelt og individuelt via programvare (for eksempel WAGO-I/O-CHECK) og feltbuss-enhetsbeskrivelsesfiler, slik at de kan tilpasses perfekt til din applikasjon.

Praktisk signalskalering: fordeler med WAGOs 8-kanals analoge utgangsmodul (750-597)

Den analoge utgangsmodulen overfører analoge signalspenninger på 0-10 V og ±10 V. I tillegg er de to signalområdene individuelt skalerbare til dine applikasjonskrav i området 0-11 V / ±11 V. I tillegg kan to-tråds enheter kobles direkte til utgangene. Signalspenningene kan angis raskt og bekvemt for hvert utgangssignal fra de åtte kanalene ved hjelp av programvare. Videre har WAGO levert den 8-kanals analoge utgangsmodulen med overvåking av forsyningsspenning i tillegg til utganger beskyttet mot feedback og kortslutning.

Med WAGO får du:

  • Spar verdifull kabinettplass
  • Konfigurerbart utgangssignal via kontroller og WAGO-I/O-CHECK
  • Høy nøyaktighet
  • Høy funksjonalitet med et attraktivt pris/ytelsesforhold

Spar tid og plass: WAGOs 8-kanals analoge utgangsmodul

Øk din fordel med analoge utgangsmoduler i 2-tråds teknologi med avanserte funksjoner, som for eksempel konfigurerbare kanaler. WAGOs nye moduler reduserer plassbehov og kompleksitet ved å redusere antall moduler som kreves pr node, takket være et større antall kanaler per modul og direkte 2-tråds koblingsteknologi. Til tross for at det er flere kanaler, forblir dimensjonene til de analoge utgangsmodulene de samme, og reduserer kostnader gjennom mindre kontrollskap. En annen betydelig fordel ved AO-modulene: enestående pris/ytelsesforhold.

Produktoversikt

Produktoversikt