MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x2000.jpg

WAGO I/O System Advanced

"Time-Sensitive Networking" (TSN) er den fremtidsrettede teknologien for fleksible, kraftige og trygge ende-til-ende-nettverk av maskiner og systemer. Med I/O System Advanced, den splitter nye "Made for TSN"-automatiseringsløsningen vår, kan du ta industriell automasjon til et helt nytt nivå.

Fordelene for deg:
  • Et åpent, innovativt og fremtidssikkert automatiseringssystem for maskinteknikk
  • I/O System Advanced kombinerer de beviste fordelene og funksjonalitetene til 750-serien med enestående ytelse og et ergonomisk mekanisk design som bidrar til å forhindre feil.
  • Den nye WAGO PFC200-kontrolleren kobler de mange mulighetene med PFC-teknologi med I/O System Advanced.
  • Ytelse, korte reaksjonstider og et høyt synkroniseringsnivå for tilkobling til en rekke raske ETHERNET-feltbusser

WAGO på jobb

KLAR FOR MODERNE MASKINTEKNIKK

Tilkobling og hastighet legger grunnlaget for moderne produksjonsanlegg. Med I/O System Advanced har WAGO utviklet en løsning som gjør deg klar til å oppfylle alle kravene for automatiseringssystemer som kan oppgraderes. WAGOs raske nye IP20 I/O-System er ansiktet til de trendende emnene OPC UA og TSN – og gir deg muligheten til å sette nye standarder.

Topp ytelse med funksjonelt design

Som en gateway for den universelle WAGO 750-seriens I/O System kombinerer nye I/O System Advanced de beviste fordelene og funksjonalitetene til 750-serien med et friskt og ergonomisk design, og mekaniske funksjoner som bidrar til å forhindre feil og fremragende ytelse. Resultatene: korte reaksjonstider, synkronisering med høy signaloverføring og, i fremtiden, muligheten til å bruke raske ETHERNET-feltbusser (f.eks. PROFINET, EtherCAT® og ETHERNET/IP) – alt dette gjør at I/O System Advanced er det nye referansepunktet for avanserte industrielle automatiseringssystemer.

"Made for TSN"

Industriell kommunikasjon må være rask, sanntidskompetent og standardisert for at produksjonsanlegg skal være klare for fremtiden. "Time-Sensitive Networking" (TSN) er nøkkelen i dette tilfellet, siden det gjør det mulig å øke ytelsen betydelig for individuelle nettverk. Det gir også grunnlag for direkte kommunikasjon fra feltnivå med hver enhet på andre nivåer, mens den ikke lenger trenger tilgang til gatewayer eller endre kommunikasjonsteknologier fullstendig. TSN blir enda mer effektivt når det kombineres med OPC UA. Sammen gjør de det for eksempel mulig for utstyr, maskiner og systemdeler å beskrive seg selv, forstå hverandre og konfigurere seg selv automatisk. Dette er i sin tur nødvendig for at den modulære tilnærmingen til maskinteknikk virkelig skal kunne ta av.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Bevist PFC-teknologi

Med debuten til I/O System Advanced relanserer WAGO også PFC200-kontrolleren, som er basert på den bransjeutprøvde PFC-teknologien, med en ny matchende utvendig design. Denne videreutviklingen vil gjøre det enklest mulig for kunder å komme i gang med det nye systemet. Den nye kontrolleren danner en bro til diverse teknologier via operativsystemet Linux® og Docker-virtualisering (IT), i tillegg til OT-teknologier takket være IEC 61131-runtime system. Det er enkelt å sende data til skyen og utnytte alle fordelene med databehandling i skyen takket være et stort antall grensesnitt og de høyeste standardene innen nettverkssikkerhet.

MM-4165_WAGO_IO_System_Advanced_763_783_2000x1125.jpg

Maksimal uavhengighet og fleksibilitet

Brukere kan dra nytte av alle disse fordelene uten å investere for mye tid eller penger. I/O System Advanced støtter velkjente PFC-funksjonaliteter og CODESYS-basert programmering via den tekniske programvaren e!COCKPIT Engineering Software. I tillegg gjør denne gatewayen til den universelle 750-seriens I/O System at alle de over 500 modulene er direkte tilkoblet, noe som gir maksimal avkastning på investert kapital.

Din kontaktperson hos WAGO

Mer informasjon:

Dette kan også interessere deg

Relaterte emner og produkter

Effektive og økonomiske kontrollere

Fremfor alt må både store og små kontrolloppgaver være én ting: kostnadseffektive. WAGOs produktlinje inkluderer den rette PLS for enhver utfordring og krav.

buehne_controller_2000x1125.jpg

WAGO på jobb

Mer om automatiseringsteknologi

Innovativ fremdriftsstyring

Når SAM Electronics utformer fremdriftsløsninger for skipene sine, stoler de på fleksibiliteten og påliteligheten de får med WAGOs I/O-system.