titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Vi automatiserer hvor andre kapitulerer - pålitelig og økonomisk, opp til sone 0/20-farlige områder!

Dine fordeler:

  • eXTReme temperaturbestandighet fra -40 til +70 °C (-40 ... + 158 °F)
  • eXTReme isolasjon (opptil 5 kV impulsspenning per DIN EN 60870-2-1) og immunitet mot interferens
  • eXTReme vibrasjonsmotstand opptil 5g akselerasjon per DIN EN 60068-2-6
  • eXTReme støtmotstand opptil 15g (150 m/s2) og kontinuerlig støtmotstand opptil 25g (250 m/s2) per IEC 60068-2-27
  • eXTReme egensikkerhet for signalinnhenting og overføring i
    Soner 0 og 1

WAGO på jobb

Systemet for eXTReme miljøer

XTR - vår forkortelse står for ekstrem beskyttelse mot klimatiske påvirkninger, vibrasjon, slag og overspenninger. Disse forholdene oppstår primært på steder der teknologi er utsatt for værforhold. Automatiseringssystemene som brukes i disse sektorer krever ofte ekstra plasskrevende og dyre beskyttelsesfunksjoner for bryter-/kontrollskapene som tåler klimatiske og mekaniske krefter. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR krever ingen ytterligere tiltak under disse forholdene, og det tilbyr også fremragende funksjoner som et utvidet temperaturområde fra -40 til +70 C (-40 ... +158 °F).

Ekstremt bredt omgivelsestemperaturområde

Med en omgivelsestemperatur som varierer fra en kontinuerlig iskald -40 °C til en trykkende varm +70 °C (-40 ... +158 °F), krever WAGOs eksterne 750 XTR I/O-system ikke klimaanlegg, noe som muliggjør global bruk til laveste pris - selv i de mest restriktive områdene. Pålitelighet som inspirerer!

Høy mekanisk ytelse

Automatiseringssystemer må være spesielt vibrasjonsbestandige, spesielt når de installeres nær vibrasjonsutsatte og støtgenererende systemkomponenter. Kraftige motorer og strømbrytere er bare to eksempler fra et bredt spekter av applikasjoner som kan stresse automatiseringssystemer. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR setter også nye standarder: Med 5g vibrasjonsmotstand opptil en akselerasjon på 50m/s² per DIN EN 60068-2-6 og støtmotstand på 15g (150m/s²), samt 25 g (250 m/s²) kontinuerlig støtmotstand per IEC 60068-2-27, er systemet konstruert for pålitelighet - uansett. Regn med langvarig, problemfri drift og sikkerhet på industritoppnivået - selv i de mest krevende applikasjonene, som for eksempel tunnelboremaskiner.

Ekstra beskyttelse mot interferenspulser

WAGOs eksterne 750 XTR I/O-system gir større isolasjon opptil 5 kV impulsspenning, lavere EMC-utslipp av interferens og høyere ufølsomhet overfor EMC-interferens. Disse styrkene fører til problemfri drift. Innenfor en applikasjon kommuniserer 750 XTR-serien sømløst med andre deler av systemet uten å skape interferens eller forstyrre andre systemkomponenter. Dette sikrer vellykket kommunikasjon og pålitelighet du kan stole på.

Maksimal feltbuss-uavhengighet

Feltbusskoblere kobler WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR til et styringssystem på høyere nivå. Koblingene støtter populære feltbussprotokoller som PROFIBUS, CANopen og ETHERNET-standarder. Dette I/ O-systemet er et perfekt tilpasset system som kan integreres i skalerbare styringsløsninger av både 750 XTR- og PFC200 XTR-kontrollere. WAGOs e!COCKPIT (CODESYS V3) og WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) engineering-miljøer er tilgjengelige for konfigurering, programmering, diagnostikk og visualisering.

Maksimal fleksibilitet

Et annet høydepunkt i WAGOs brede utvalg av I/O-moduler til bruk i ekstreme miljøer er deres kompakte dimensjoner: Med opptil 16 kanaler i en bredde på bare 12 mm (0,472 tommer), sparer disse modulene godt med plass i kontrollskapet uten å begrense applikasjoner på noen måte. 750 XTR er også den perfekte løsningen for applikasjoner innen fornybar energi (vindkraft, fotovoltaisk og biogassanlegg), for transformatorstasjoner og kraftdistribusjon (innmatingsstyring og overvåking av energinettverk) eller applikasjoner innen skipsbygging, landbasert og offshore industri og jernbane.

Egensikker signalinnhenting

Takket være ATEX-/IECEx-godkjenningene, kan WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR brukes både utenfor farlige områder og innenfor sone 2/22 innenfor en godkjent innkapsling. I tillegg til standardsignaler fra sensorer og aktuatorer i sone 2/22, kan også egensikre sensorer og aktuatorer i soner 0/20 og 1/21 integreres via I/O-modulene i de blå husene. Denne kombinasjonen av krav til egensikkerhet med motstand mot ekstreme miljøer gjør WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR uvurderlig for olje- og gassindustrisystemer i oppstrøms (utvinning, prosessering) og nedstrøms (transport, raffinering) sektorer, samt utendørssystemer utsatt for ekstreme temperatursvingninger.

Finn ut mer

Se 750 XTR i aksjon

Kort introduksjon: alt som er verdt å vite om WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR og dets applikasjonsområder

Alle produkter

Oppdag produktdiversiteten til WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

produkte-xtr_2000x1125px.jpg

Dette kan også være av interesse for deg

Kompatible emner og produkter

PLC

Kontrollere for kostnadseffektiv styring

Enhver styringoppgave, stor eller liten, må være kostnadseffektiv. WAGO har den rette PLC-enheten i sin produktlinje for enhver utfordring og ethvert krav.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Strømforsyninger

Effektive strømforsyningsmoduler

Konstant forsyningsspenning når som helst, over hele verden, med det bredeste utvalget av applikasjoner – dette gjør WAGOs strømforsyningsmoduler så vellykkede.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

Anbefalt lesning

Oppdag de andre produktene våre

Elektriske forbindelser

WAGO er din partner for raske, sikre og vedlikeholdsfrie koblinger for alle typer ledere. Vårt produkttilbud strekker seg fra skinnemonterte rekkeklemmesystemer eller installasjons- og feltledningsklemmer, til pluggbare kontakter og gjennomføringskomponenter, og videre til PCB-koblinger og merkingsløsninger.

katalogeinstieg_verbindungstechnik_1_ad_2000x1125_0017_2000x1500.jpg

Grensesnittelektronikk

Enkel bruk med maksimal systemtilgjengelighet: WAGOs grensesnittmoduler imøtekommer de strengeste kravene. Planlegg og utfør oppgavene dine på en pålitelig måte med signalbehandlere, relé- og optokobler-moduler, spenningsomformere og strømforsyninger, samt grensesnittmoduler og systemkabler.

katalogeinstieg_interface_2000x1500_0017.jpg