buehne_controller_2000x2000_1.jpg

Kontrollere

Optimal ytelse og tilgjengelighet: takket være den ekstremt høye ytelsen, lavt strømforbruk, en rekke grensesnitt, plassbesparende design og høy pålitelighet, er WAGOs brukervennlige kontrollere (PLS-er) kostnadseffektive automasjonsløsninger.

Fordeler du får med WAGO-kontrollere:

  • Programmerbare med e!COCKPIT (CODESYS 3) og CODESYS 2
  • Feltbussuavhengige – kompatible med alle standard feltbussprotokoller og ETHERNET-standarder
  • Skalerbar datakraft fra feltbusskontrollere til PFC100- og PFC200-kontrollere
  • Kan kombineres med WAGO-I/O-SYSTEM 750: 500+ I/O-moduler for maksimal fleksibilitet og funksjonell variasjon
  • Også ideelle for ekstreme miljøer
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Maksimal ytelse på minimalt med plass:
PFC100

Diverse utganger i ett kompakt hus! Med PFC100-kontrolleren tilbyr WAGO en glimrende utstyrt kontroller med et fordelaktig forhold mellom pris og fordeler.

  • Økonomisk prosjektplanlegging med e!COCKPIT
  • Klar for fremtidens forretningsvirksomhet med skalerbar kontrollteknologi
  • Sikkerhetspakker gir datasikkerhet på enheten
controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Vår mest kraftfulle kontrollerserie: PFC200

WAGOs PFC200-kontrollere er ideelle for en rekke applikasjoner innen industri-, prosess- og bygningsautomatisering.
  • Disse PLS-ene egner seg for mindre kontrollsystemer i både vanlige og krevende omgivelser.
  • De er feltbuss-uavhengige og ideelle for desentraliserte feltbussystemer.
  • Disse kontrollerne finnes også som 750 XTR-varianter for bruk i ekstreme miljøer.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

For ekstreme bruksområder:
PFC200 XTR

PFC200 XTR-kontrollerne for ekstreme omgivelser: teknisk arbeid, kontroll og visualisering der andre kontrollere svikter.
  • Disse kontrollerne tåler ekstreme klimaer, vibrasjon, slag og overspenningsspenning.
  • De er feltbuss-uavhengige og ideelle for desentraliserte feltbussystemer.
  • PFC200 XTR-kontrollere har et innebygd Linux-operativsystem og CODESYS 3-basert e!RUNTIME-miljø.
controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

De mest allsidige kontrollerne våre:
750-kontrollere

WAGOs kontrollere i 750-serien er ideelle for et bredt spekter av bruksområder innen industri-, prosess- og bygningsautomasjon.
  • Disse modulære kontrollerne er tilgjengelige for alle fremtredende feltbussystemer innen WAGO-I/O-SYSTEM.
  • De kan raskt igangkjøres og er vedlikeholdsfrie.
  • 750-serien har en plassbesparende design.
controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

For ekstreme miljøer:
750 XTR-kontrollere

Automasjon uten grenser i ekstreme miljøer – 750 XTR-kontrollerne
  • Tåler kulde og varme fra −40 til +70 °C (−40 … +158 °F)
  • Ekstrem isolasjon: opptil 5 kV med støtspenning
  • Vibrasjonsmotstand: opptil 5 g med akselerasjon

Telekontroll-protokoller

Vær perfekt forberedt på fremtidige krav til energimarkedet. Enkelte av WAGOs fjernkontroller støtter IEC 60870-5-101, -103 og -104, i tillegg til 61850-7, 61400-25- og DNP3-protokoller for trådløs (GPRS) eller kablet (via ETHERNET) forbindelse med kontrollsystemet.

Sky

Registrer, digitaliser og lenk data på en lønnsom måte– dette er kjernekonseptet bak Industry 4.0. En enkel programvareoppgradering forvandler WAGO PFC100- og PFC200-kontrollere til IoT-kontrollere som overfører data fra feltnivå til skyen.

Embedded Linux

Innebygd Linux er tilgjengelig for brukere som er klare til å ta full kontroll, og som foretrekker direkte bruk av et sikkert operativsystem. Den sanntids Linux®-programvaren gir en rekke fordeler, inkludert fleksibiliteten til å bruke åpen kildekode som når som helst tilpasser kildekoden til til en bestemt brukers behov. I tillegg til å være svært stabilt, tilbyr dette robuste operativsystemet også løpende optimalisering gjennom det aktive åpen kilde-fellesskapet slik at du er både oppdatert og klar til å tilpasse deg til det neste som kommer – særlig når det gjelder sikkerhet.

Nettverkssikkerhet

Økt nettverking og omtrent universell tilkobling til Internett fører til et stadig større fokus på sikker oppbevaring og overføring av data. For å sikre informasjonssikkerhet og -integritet ved tilgang til nett og dataoverføringer, er krypteringsmetodene SSH og SSL/TLS integrert i PFC100- og PFC200-kontrollerne for å etablere sikre HTTPS- og FTPS-tilkoblinger. En brannmur gir ytterligere beskyttelse mot uønsket tilgang.

CODESYS

Alle WAGO-kontrollere er utstyrt med den høytytende bransjestandarden CODESYS. Dette muliggjør programvareutvikling på programmeringsspråkene i IEC 61131-3 PLC (ST, FBD, LD, IL, SFC og CFC). Som et betrodd programmeringsmiljø veileder CODESYS utviklere, for å hjelpe dem med å gjenbruke og videreutvikle eksisterende programmer uten å måtte lære ny programvare. Dette betyr at moderne paradigmer som objektorientert programmering (OOP) eller moderne visualiseringsteknologi er er tilgjengelige.

Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: