[{"url":"/produkter","name":"Produkter","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automasjon-teknologi","name":"Automasjonsteknologi","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/automasjon-teknologi/smi-master-modul","name":"SMI Master","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/smi-master-modul"
},
"headline": "SMI Master - for direkte tilkobling av elektriske motorer",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/smi-master-2000x1125px.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyMDk1MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyaGhZaTlvTUdJdk9EZzBPREEzTkRnNU9UUTROaTVxY0djfDA3ZTY1NTYzZjhlOWE3YjUzMWJlMTQ3NzI3NmUzN2ExNDY5MjlhMTZjYjA1M2NhMGE4ZjNjMGMxMGM0N2U0N2U"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Tue Jun 05 13:12:30 CEST 2018",
"dateModified": "Tue Apr 07 14:34:28 CEST 2026"
}
Nyheter
Direkte tilkobling av elektriske motorer - med SMI Master
Mindre er mer: WAGOs nye "Standard Motor Interface" Master-modul (753-1630) leveres uten nivåomformer. Nå kan du koble elektriske motorer for persienner og skodder direkte til modulen. WAGO tilbyr også sin nye SMI-konfigurator-programvare, som har et kjent bånddesign og er rik på nyttige funksjoner som forenkler modulkonfigurasjon.
Dine fordeler:
- Koble SMI-motorer direkte til WAGO-I/O-SYSTEMET 750
- Spar plass og kostnader
- SMI-konfigurator-programvare gjør adressering, konfigurering og igangkjøring av SMI-stasjoner enklere
- En digital inngang for manuell styring av SMI-motorer (f.eks. vedlikehold, vindusrengjøring) uavhengig av PLC-programmet
- En digital utgang deaktiverer midlertidig motorene når de ikke trengs
- Dataoverføring til alle styrings- og betjeningsnivåer ved hjelp av feltbuss-uavhengige protokoller for bygningsautomatisering, slik som BACnet eller KNX
Byggautomatisering vokser jevnt sammen med økte krav til energieffektivitet, noe som gjør Standard Motor Interface (SMI) ideelt for romautomatisering. SMI sub-buss-systemet spesialiserer seg på styring og presis posisjonering av persiennemotorer.
Mindre dimensjoner enn tilsvarende SMI-mastermoduler, kombinert med avansert teknologi: SMI Master (753-1630) imøtekommer alle strenge krav til bruk av solskjerming i bygnings- og industrimiljøer. I tillegg til installasjonskostnader kan tilleggskostnader reduseres ved å eliminere standard serielt grensesnittmoduler, inkludert SMI-nivåomformere, slik at SMI-motorer kan kobles direkte til modulen. Videre har modulen en integrert strømforsyning slik at en ekstern strømforsyning unødvendig.
Brukervennlig og kostnadseffektiv: WAGOs SMI Master
I tillegg til økonomisk kobling av motorer til skodder og solbeskyttelse skiller WAGOs 753-1630 SMI Master-modul seg ut med sin brukervennlighet. Tallrike biblioteker med forhåndsbygde funksjoner og funksjonsblokker for toveis overføring av SMI-kommandoer og -informasjon sikrer rask oppstart av kontrollerfunksjoner. WAGOs nye SMI-konfigurator-programvare er også tilgjengelig, noe som gjør at design og igangkjøring av SMI-nettverk blir mye enklere. Programvaren brukes til å raskt adressere SMI-motorene og for å fremskynde både import og eksport av alle konfigurerte motorer.
Ekstremt allsidig: bruk av SMI i bygningsautomatisering
Kombinering av produkter fra forskjellige produsenter er ikke den eneste fordelen med SMI. Muligheten til å implementere applikasjoner som ikke kan løses ved hjelp av konvensjonelle motorer maksimerer fleksibiliteten for produsenter av både skodder/persienner og kontrollere, samt planleggere. Avhengig av applikasjonen kan opptil 16 motorer styres parallelt med WAGOs SMI-mastermodul. Andre funksjoner, slik som den nøyaktige tilnærmingen til mellomposisjoner, spørring av gjeldende motorstillinger eller kontinuerlig tilpasning av motoradferd er mulig med SMI. I kombinasjon med WAGO-I/O-SYSTEMET reduserer SMI-mastermodulen ikke bare energikostnader ved å kontrollere persienner og skodder basert på solstilling, men øker også trivselen hos ansatte ved å holde arbeidsområder blussfrie.
Strømforsyning og dataoverføring: Hvordan fungerer SMI Master?
Som DALI, bruker SMI en 5-tråds kabel for å koble kontrollerne til motorene, og gir både strømforsyning og dataoverføring. Denne kabelen kan ha en lengde på opptil 350 m ved en datahastighet på opptil 2400 bps. To ledige ledninger brukes som en busskabel for å koble SMI-mastermodulen til opptil 16 motorer. 750-1630 SMI Master-modulen styrer 230 VAC SMI-motorer, og 753-1631-modulen kan brukes med lavspennings solskjermingsmotorer (24 V). SMI-mastermodulen tilbyr brukere mange nyttige funksjoner: funksjonen "auto-erstatt", for eksempel, tillater bygningsoperatører å erstatte en defekt motor uten å endre kontrollprogrammet. I frakoblet modus kan modulinnstillinger, konfigurasjoner og adressering justeres uten å koble til kontrolleren. Og i "Enkel"-modus, er gardinstyring mulig uten tungvint PLC-programmering.
Forventet tilgjengelighet: 2. kvartal 2017