Emne

Nettverkssikkerhet - fordi digitalisering bare er intelligent hvis den er sikker

Sikkerhet med WAGO

Krypter maskindata sikkert med WAGO

Innenfor automatisering er optimerte produksjonsprosesser gjenstand for mange nye forretningsmodeller i forbindelse med digitalisering. Uansett om maskinene er outsourcede eller det skjer kommunikasjon mellom flere produksjonsanlegg, er det uunngåelig at maskindata ikke lenger blir der den ble generert - data forlater fabrikken langs flere baner.

Nettverkssikkerhet laget av WAGO

For lenge ble maskindata bare evaluert og brukt i produksjonsanlegget der den ble generert. Dermed var risikoen for uautorisert datatilgang relativt lav. Bruk av klassiske forsvar-i-dybden-tiltak sørget for at maskindata var godt beskyttet.

Vedvarende digitalisering krever konstant tilgjengelighet av data på forskjellige steder. Derfor må maskindata krypteres. Banen til dataene fra kontrolleren til en ekstern krypteringskomponent, som en ruter eller brannmur, kan imidlertid bli utsatt for risikoen for uønsket datatilgang.

WAGOs PFC100- og PFC200-kontrollere krypterer informasjon direkte i kontrolleren og sender deretter dataene til skyen via IPsec eller OpenVPN. Dette sikrer maskindata er optimalt beskyttet mot uautorisert tilgang.

Trinn-for-trinn til løsningen:

  • Tidligere: Data forble i produksjonshallen.
  • Digitalisering: Forsvar-i-dybden bærer risikoer.
  • Løsningen: Datakryptering i kontrolleren.
controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Integrert brannmur kommer standard: WAGO PFC100 og PFC200

På samme måte har økt nettverksbygging med rette utløst økende bekymringer om IT-sikkerhet. Derfor intensiverer maskinprodusentene og -operatørene deres innsats for å transportere sine egne maskindata så sikkert som mulig og beskytte den mot uønsket tilgang.
Med PFC100- og PFC200-kontrollerne har WAGO løsningen for de økende kravene til automatiseringskomponenter. En standard integrert brannmur beskytter mot uautorisert tilgang. Det er ikke behov for kryptering via eksterne komponenter og beskyttelse gjennom eksterne brannmurer, som selv er utsatt for angrep.

Dine fordeler:

  • Støtte for alle relevante sikre datautvekslingsprotokoller: SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS og SSH
  • Andre protokoller støttet: DHCP, DNS, FTP, TELNET og Modbus TCP/UDP
  • Integrert brannmur er standard, med forhåndsdefinerte regler for konfigurering av hvitlisting/svartelisting eller MAC-filtre
  • Mulighet for kontrolleroppsett i henhold til kravene angitt i BDEW (Federal Association of Energy and Water Industries)-hvitboken og sikkerhetskatalogen BSI-IT (Federal Office for Information Security)

Linux®-basert datakryptering

Med PFC100- og PFC200-kontrollerne har WAGO løsningen for de økende kravene til automatiseringskomponenter. Linux®-basert implementering av krypteringsteknologi via TLS 1.2 er mulig. Den krypterte data kan sendes direkte fra CODESYS-kontrolleren via IPsec eller OpenVPN-tilkoblinger.

Din liste er tom.

Dessverre finnes det ikke egnede resultater for filtrene dine. Du kan endre eller nullstille filterkriteriene dine.

2. april 2019
Emner

Application-based controller redundancy (ACR) from WAGO

Crewless ships instead of the romantic notion of a sailor? Initiatives for autonomous ships are driving this development. However, the path from the engine room, which can currently operate for a maximum of 24 hours without direct intervention, to an autonomous ship, which should be able to operate for up to six weeks without human intervention, is still long. WAGO’s redundancy concept for controllers is shortening this path and offers a solution for compensating for faults occurring in the automation systems and for ensuring the continued operation of technical systems.

18. mars 2019
Kundeapplikasjon

Kranstyring med PFC200 og CDP Studio

14. mars 2019
Kundeapplikasjon

Lite selskap med høy kompetanse

Fiskeoppdrett er en voksende og fremtidsrettet bransje. Men den har en del utfordringer som må løses ganske raskt, skal veksten fortsette. Automatiserings- og digitaliseringsteknologi kan være med på å løse problemene i denne bransjen.

2. november 2018
Kundeapplikasjon

Pluggbart kablingssystem reduserer monteringskostnadene i byggeprosjektet

5. september 2018
Emner

Bacnet med Powertech

Ny byggautomasjonsløsning kan redusere investeringskostnadene med over 30 prosent

11. juli 2018
Kundeapplikasjon

WAGO er med i kampen mot lakselusa

Digitalisering med WAGO:
Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Ytterligere tjenestetilbud: