power-supply_pro2_green-energy_en_2000x1125.gif

Bærekraftig til enhver tid

The WAGO Power Supply Pro 2 – effektivt multiplisert!

Besparelser i begynnelsen fører til besparelser på slutten også!

WAGO Power Supply Pro 2 gjør emnet bærekraft attraktivt for deg på en rekke måter. Med opptil 96 % effektivitet tilbyr det enestående energibesparelser som ikke bare gir utslag i regnskapet, men også under livsløpsvurdering.

For øvrig er en annen bevisst effekt av høy effektivitet at hele kontrollskapet trenger mindre kjøling: dette beskytter materialene, reduserer vedlikeholdsarbeidet og sparer tid og penger i det lange løp takket være den lange levetiden og lavt ressursforbruk.

WAGO Strømforsyning Pro 2

Oppdag mer

Power of Possible

Svaret vårt til strengere krav er WAGO Power Supply Pro 2 – hjertet av kontrollskapet, som løser dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem om til konkrete muligheter – vi kaller dette Power of Possible!

Intelligent lasthåndtering

TopBoost, PowerBoost og konfigurerbar overlastatferd – WAGOs Pro 2 Power Supply beskytter utstyret ditt og gir intelligente strøm- og brytermodi. 150 % PowerBoost og opptil 600 % TopBoost er tilgjengelig for pålitelig og sviktsikker systemtilgjengelighet.

power-supply_pro2_header_load-handling_2000x1500.jpg

Ekstrem pålitelighet

Robust og intelligent: WAGOs Pro 2 Power Supply er klar til å takle varme, kulde og høyde over havet samt slag og vibrasjoner – og fortsatt levere maksimal effekt.

power-supply_pro2_header_environment_2000x1500.jpg

Banebrytende kommunikasjon

Det er bedre å vite enn å gjette – WAGO Pro 2 Power Supply er utformet for å la deg enten få viktige driftsstatuser direkte på stedet, eller vise ytterligere (og verdifulle) data via en kommunikasjonsmodul.

power-supply_pro2_header_communication_2000x1500.jpg

Enkel installasjon

Pluggbar kobling er raskere: WAGOs Pro 2 Power Supply kan enkelt og pålitelig kobles til via veltestet fjærklemmeteknologi og ferdigkoblede kabler.

power-supply_pro2_header_installation_2000x1500.jpg

Pålitelighet – fra ende til annen

Effektivt av natur, pålitelig av design – slitestyrken til WAGOs Pro 2 Power Supply ligger i designen, som i tillegg til andre fordeler også genererer mindre varme. Dette beskytter både materialer og miljøet, samtidig som det sparer penger!

power-supply_pro2_header_reliability_2000x1500.jpg

Intelligent planlegging

Liten av størrelse, intelligent layout: den høye effekttettheten til WAGOs Pro 2 Strømforsyninger sparer enormt med plass i skapet. Det digitale tvillingkonseptet sparer tid og penger på sikt – fra planlegging og installasjon til drift.

power-supply_pro2_header_construction_2000x1500.jpg

Egendefinert konfigurasjon

Vi er klare når du er! Bruk fabrikkinnstillingene eller tilpass WAGOs Pro 2 Strømforsyning til dine behov: på ulikt utstyr med ulike parametere – tilpasning gir også fleksibilitet!

power-supply_pro2_header_configuration_2000x1500.jpg