Nyheter

Mer energi i felten

Ut av kontrollskapet og inn i felten: WAGOs nye EPSITRON® IP67-strømforsyning gir deg energi direkte der det trengs takket være en robust design og høy grad av beskyttelse.

WAGOs nye EPSITRON® IP67-strømforsyning er pålitelig selv under ekstreme miljømessige forhold, samtidig som den er bestandig mot fuktighet og støv takket være en design med IP67-beskyttelse. Enheten er utformet for effektiv forsyning av distribuerte belastninger med 24 VDC.

Fordeler med EPSITRON® IP67 Power:

  • Kompakt, plassbesparende design for installasjon på stedet

  • Opptil 92,3 % effektivitet for økonomisk drift gjennom en lang levetid

  • Rask kobling uten verktøy med 7/8'' skrueklemmeforbindelser

  • Aktiv effektfaktorkorreksjon for å trekke ren sinusformet kraft fra nettet

  • Effektiv vannsprutbeskyttelse for bruk i krevende industrimiljøer

Robust og energieffektivt, rett på stedet

Hovedfordelen med den effektive EPSITRON® IP67-strømforsyningen, er at spenningen konverteres fra 230 VAC til 24 VDC kun der det trengs likestrøm, for å redusere energikostnadene. Den solide og pålitelige IP67-strømforsyningen, som er klar for distribuert bruk, sparer også verdifull plass. EPSITRON® IP67 Power er utformet for robusthet og tilgjengelighet, og er perfekt for pålitelige desentraliserte systemer.

Oversikt:

  • Spar plass i kontrollskapet
  • Høy energieffektivitet opptil 92,3 %
  • Lavt strømtap for større tilgjengelighet og lang levetid
  • Rask installasjon uten verktøy
  • Robust IP67-hus med sprutbeskyttelse
  • Aktiv effektfaktorkorreksjon
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

EPSITRON®

Lær mer om EPSITRON® ECO og COMPACT Power.

landingpage-epsitron-2000x1125.jpg