WAGO Pro 2 Strømforsyning
Vårt svar på dagens krav til strømforsyninger er WAGO Power Supply Pro 2 - den beste strømforsyningen vi noensinne har bygget - hjertet i kontrollskapet, som tar dagens og morgendagens utfordringer og gjør dem til nye muligheter.
- Opptil 96% effektivitet
- Klar til IOT og digitalisering via pluggbare kommunikasjonsmoduler
- Tilpasningsdyktig med mange konfigureringsmuligheter
- Kapasitive laster håndteres pålitelig med en stor kondensatorbank som kan levere 150% effekt i inntil 5 sekunder.
- Bredt temperaturområde fra -40 ... +70 ° C
EPSITRON® PRO Power
Applikasjoner med høye utgangskrav krever profesjonelle strømforsyninger som er i stand til pålitelig håndtering av strømtopper. WAGOs PRO-strømforsyninger er ideelt egnet for slike applikasjoner.
- TopBoost-funksjon: Multipliserer den nominelle strømmen i opptil 50 ms
- PowerBoost-funksjon: Gir 200% utgangseffekt i fire sekunder
- Én- og trefaset strømforsyninger med utgangsspenninger på 12/24/48 VDC og nominelle utgangsstrømmer fra 5 til 40 A for nesten alle applikasjoner
- Linjeskjerm (valgfri): Enkel parameterinnstilling og inngangs-/utgangsovervåking
- Potensialfri kontakt / standby-inngang: Slå av utgangen uten slitasje og minimer strømforbruk
- Seriell RS-232-grensesnitt (valgfritt): Kommuniser med PC eller PLC
EPSITRON® CLASSIC Power
EPSITRON® CLASSIC Power er den robuste strømforsyningen med valgfri TopBoost-integrasjon Et bredt inngangsområde og omfattende liste over internasjonale godkjenninger åpner WAGOs CLASSIC strømforsyninger til et bredt spekter av applikasjoner.
- TopBoost: kostnadseffektiv, sekundærsidesikring via standard effektbrytere (≥ 120 W)
- Nominell utgangsspenning: 12, 24, 30,5 og 48 VDC
- DC OK-signal/kontakt for enkel ekstern overvåking
- Bredt inngangsspenningsområde og UL-/GL-godkjenninger for verdensomspennende applikasjoner
- CAGE CLAMP®-koblingsteknologi: vedlikeholdsfri og tidsbesparende
- Slank, kompakt design sparer verdifull kabinettplass
EPSITRON® - DC/DC-omformere
I stedet for å bruke en ekstra strømforsyning, er WAGOs EPSITRON® DC/DC-omformere ideelle for spesialspenninger, slik at sensorer og aktuatorer kan forsynes pålitelig.
- DC/DC-omformere kan brukes i stedet for en ekstra strømforsyning for applikasjoner med spesialspenninger.
- Slank design: "Ekte" 6,0 mm (0,23 inch) bredde maksimerer panelplass
- Bredt driftstemperaturområde
- Klar for verdensomspennende bruk i mange bransjer, takket være UL-oppføring
- Felles profil med 857- og 2857-serie signalbehandlere og reléer: muliggjør fullstendig sammenkobling av forsyningsspenningen