Nyheter

Økonomi2: EPSITRON® ECO-strømforsyninger for alle essensielle applikasjoner

WAGO utvider sitt utvalg av EPSITRON® ECO-strømforsyninger med spesialmodeller som har et enda bedre pris/ytelsesforhold. Takket være EN 60335-samsvar er de nye 787-17x2-strømforsyningene åpne for en rekke ikke-industrielle applikasjoner innenfor rammen av "husholdningsapparat-standarden".

Dine fordeler:

  • Kompakt design sparer plass i automatikkskap
  • Allsidige monteringsalternativer
  • Strømforsyninger med brytermodus kan installeres i kontrollskap og enheter
  • Påvist CAGE CLAMP®-koblingsteknologi
  • Utmerket pris/ytelsesforhold

Strømforsyningene har en økonomisk pris og tilbyr allsidige DIN-35-skinne- og skruemonteringsalternativer, noe som gjør dem enkle å installere i ultrakompakte kontrollskap og enheter.

Utover kontrollskap er 787-17x2 ECO strømforsyningene klare for en rekke forbrukerrettede applikasjoner innenfor rammen av "husholdningsapparat-standarden", takket være EN 60335-samsvar. Dette gjør at WAGO økonomisk kan tilby pålitelig industriell teknologi til hverdagsapplikasjoner, f.eks. brusautomater, spilleautomater, kaffemaskiner, samt oppvarmingskontroller og ventilasjonssystemer).
Hver enkeltfaset ECO-strømforsyning har et bredt inngangsområde for spenninger fra 100-240 V og kan kobles til strømnett over hele verden. De kompakte 787-17x2-strømforsyningene gir 24 VDC nominelle utgangsspenninger og modeller er tilgjengelige fra 1,25-10 A.
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon:

Produktoversikt

Produktoversikt

Dette kan også være av interesse for deg

Andre WAGO-produkter

Produkter

Effektive strømforsyningsmoduler

Konstant forsyningsspenning når som helst, over hele verden, for det bredeste utvalget av applikasjoner – dette gjør WAGOs strømforsyningsmoduler så vellykkede.

Stromversorung_2000x1125.jpg