Strømleverandører som Vattenfall og Trianel offentlige tjenester bruker allerede WAGO-teknologi i sine virtuelle kraftverk, fordi det er avgjørende for selskaper at kontrollere er programmerbare og fleksible, og at kommunikasjonen er oppnådd basert på IEC 60870-5-104 eller IEC 61850. De kompakte og modulære fjernstyringsenhetene fra WAGO tilbyr også et enormt utvalg av protokoller, som PROFIBUS, CAN, BACnet eller MODBUS. Dermed kan de brukes i det virtuelle kraftverket som gateway-enheter for de fleste tekniske enheter som brukes i feltet. Ved å bruke digitale og analoge inngangs- og utgangsmoduler, så vel som mer enn 500 ekstra funksjonsmoduler, kan WAGO garantere fullstendig styring av systemkontrollene til et virtuelt kraftverk.