Emner

Målesystem med tilleggsverdi

Det nye "WAGO Energy Data Management"-systemet registrerer og håndterer energidata uten programmering og kan oppgraderes når som helst.
Bedrifter vurderer i økende grad effektiviteten til sine bygninger og utstyr. På den ene side krever lovbestemmelser dette - på den andre siden kan potensielle besparelser, som i siste instans kunne gi avgjørende konkurransefortrinn, også være fristende. Nivået av potensielle besparelser kan imidlertid bare fastsettes når alle typer energi og forbrukere er systematisk registrert, og dataene blir sett i riktig sammenheng. Grunnlaget for alt dette er et godt målesystem.

Kompleksiteten til målingsløsningen

Praktisk sett har dette imidlertid ofte vist seg å være ganske vanskelig, fordi for å oppnå gjennomsiktighet på tvers av energityper er det nødvendig å trakte de ulike måledatatypene inn i et enkelt system. Målingsløsningen er vanligvis skreddersydd for situasjonen, og er også ekstremt kompleks. I tillegg til å definere individuelle målepunkter, velge passende målingsenheter, målere og sensorer og installere dem, er programmering av målesystemet komplisert, tidkrevende og fører vanligvis til høye kostnader. Og når målesystemet endelig kjører, samles det raskt enormt mye data, som så må håndteres.

Modulær innsamling av energi- og prosessdata

Et egnet målesystem må tilfredsstille tre kriterier: Det må være enkelt å integrere i systemet, det må fungere økonomisk, og det må sørge for at behandlingen av de innsamlede dataene er enkel. Dette er akkurat løsningen som tilbys av det nye "WAGO Energy Data Management"-systemet. Ved å kombinere forhåndskonfigurert maskinvare og brukervennlig programvare i én pakke, kan WAGOs målesystem lett integreres i både system- og bygningsteknologi. Den særegne egenskapen: I tillegg til energispesifikke verdier, som elektriske strømmer eller spenninger, kan også mange andre målingsverdier registreres som er relevante for industri- og prosessteknologi eller for bygningsapplikasjoner. For eksempel kan dagens, gass, varme, vann, trykkluft og temperatur måles i ett system, og gir et helhetlig syn på selskapets energistrømmer og produksjonsprosesser.

Solid basis: PFC200 og WAGO-I/O-SYSTEM 750

Den industri-beviste PFC200-kontrolleren og WAGO-I/O-SYSTEM 750-maskinvaren danner grunnlaget for maskinvaresiden. Den modulære utformingen gjør at systemet lett kan tilpasses de respektive kravene. For registreringsenhets- og prosess-spesifikt forbruk er en rekke I/O-moduler seriekoblet til kontrollerne, f.eks. 3-fasede effektmålemoduler for energiforbruksmålinger, pulstellere, grensesnitt for forbindelse av M-bussmålere og for radio-baserte EnOcean-sensorer. Mange andre moduler er også inkludert for registrering av analoge og digitale strøm- og spenningssignaler.

Moderne programvare

Systemets standard programvareapplikasjon gjør den kraftige "WAGO Energy Data Management" -serien utrolig enkel å bruke. Denne programvaren, som er forhåndsinstallert på PFC200, oppdager tilkoblede I/O-moduler automatisk ved oppstart. Inngangene for dataregistrering justeres via enkel parameterisering. Alle innstillinger, både for igangkjøring og under drift, kan utføres med et museklikk - ingen programmering kreves. Siden det grafiske brukergrensesnittet kan nås via HTTPS og standard nettleser, er det ikke nødvendig med lokal programvareinstallasjon. Web-visualiseringen tar alle komplikasjonene ut av konfigurering av energiovervåkingssystemet. Videresending av data til energisparingsprogramvare på høyere nivå utføres via MODBUS TCP/IP eller som en CSV-fil via FTPS. I tillegg er det mulig å lagre historikken på et SD-kort. WAGOs fleksible løsning ble konstruert for å tilpasse seg eksisterende infrastrukturer og styringssystemer, og gir bedrifter med grunnleggende energiledelsesprosedyrer en bedre oversikt over deres målepunkter på en elegant, enkel måte.

Visualisering er inkludert

Ulike evalueringer kan genereres ved hjelp av det integrerte visualiseringsverktøyet, som gir ulike typer diagrammer og representasjoner for visualisering av dataene. Bedrifter kan dermed generere forbrukskurver som er synkronisert med deres strømleverandør (PSC) eller fastsette hvilke forbrukere som er ansvarlige for toppbelastninger ved å bruke sekund-for-sekund-visningen. I tillegg kan energiforbruket overvåkes i forhold til bestemte prosesstilpasninger for å fastsette hvor mye energi ville bli spart ved å benytte variabelhastighetsmotorer eller nye lamper, eller ved å redusere lekkasjer i trykkluftsystemet. "WAGO Energy Data Management"-systemet er også ideelt for bedrifter som nettopp har startet energiovervåking eller ønsker å gjøre det uten programvare for energisparing på høyere nivå.

Høy besparelsespotensial for industrien

Energiovervåking er verdt det, først og fremst for industrielle selskaper, som vist av tallene. Ifølge sektorovervåking for energieffektivitet foretatt av det tyske industriinitiativet for energieffektivitet (DENEFF), brukte denne sektoren totalt 2508 petajoule i 2014. Det er rett under en tredjedel av hele energiforbruket i landet. Nesten 65 prosent av det ble brukt til å generere prosessvarme. Ifølge det tyske energibyrået (DENA) kunne omtrent 15 prosent av den energien blitt spart. Andelen elektrisk energi brukt til prosessoppvarming var marginal - imidlertid blir elektrisitet vesentlig viktigere innen den industrielle energimiksen. I dag bruker industrien 45 prosent av den elektriske energien som forbrukes i Tyskland. Federal Environmental Agency anslår besparelsespotensialet i dette tilfellet til å være rundt 20 prosent. Denne statistikken gjør det klart: Suksess med overgangen til større energieffektivitet er avhengig av industrien.

Hjørnesteinen for økt effektivitet

For å oppnå større energieffektivitet har selskaper i Tyskland, siden 2015, vært forpliktet til å utføre regelmessige energirevisjoner eller innføre energy management. Det nye "WAGO Energy Data Management"-systemet er det rette grunnlaget for begge. For at måleresultatene til slutt skal være meningsfulle, må selskapene imidlertid vurdere dem i sammenheng med energieffektivitetsindikatorer (ENPI-er), samt andre relevante driftsdata. Individuell evaluering gir ny informasjon i hver fase av energiledelsen angående besparelsespotensialene i selskapet.

Tekst: Julia Ockenga, Lukas Dökel ǀ WAGO
Bilde: Fotolia.com, WAGO

WAGO på jobb

Kundeapplikasjoner: Energy Management

Som en partner og innovasjonsleder bringer WAGO mange interessante prosjekter til virkelighet. Finn ut mer om mer om våre kreative og effektive løsninger for energy management.

energiemanagement_lukas-doekel_2_2000x1500.jpg

Energy Management: enklere enn forestilt

"Effektivitet kunne ikke vært enklere å implementere" – slik sier ekspert Lukas Dökel om energy management med WAGO-teknologi – med skytilkobling også.