IO-Link Solutions

Banebrytende kommunikasjon med IO-link

  • 5/31/2021
  • WAGOs beste automasjonsløsninger snakker IO-Link

    IO-Link er det fleksible grensesnittet for datainnsamling på feltnivå. Den åpne kommunikasjonsstandarden tillater en sømløs dataflyt fra sensornivået til kontrollnivået. Dette gjør konfigurasjon og installasjon betydelig enklere. I tillegg tilbyr den nye alternativer for diagnostikk, parameterisering og enhetsidentifikasjon: med tilsvarende IO-Link master, for eksempel, både prosessdata og sykliske data for identifikasjon, konfigurasjon, parameterisering og diagnostikk kan sendes til den tilsvarende enheten (sensorer samt aktuatorer) via en 3-leder tilkobling. Funksjonene og ytelsesdataene spesifiseres via enhetsbeskrivelsesfiler for mastere og enheter. Hvis en enhet må byttes, kan konfigurasjonen og parameteriseringen automatisk gjenopprettes uten vedlikeholdspersonell.

    Fordeler med IO-Link

    IO-Link is the key to the digital future.

    Helmut Börjes, Product Manager at WAGO GmbH & Co. KG

    IO-Link i kontrollskapet og feltet

    Fra WAGO I/O System 750 med 4-port IO-Link master (750-657), til IP67 I/O System Field, til Pro 2 strømforsyningen og de elektroniske sikringene - WAGOs topp automatiseringsløsninger snakker IO-Link , noe som gjør dem til det ideelle valget for kravene til moderne maskinteknikk. I tillegg til muligheten til å arbeide med vanlige feltbussystemer som PROFIBUS®, PROFINET®, EtherCAT® og EtherNET/IPTM, støtter WAGO IO-Link-kompatible enheter også kommunikasjonsløsninger som OPC UA og MQTT. Tilkobling med OPC UA og MQTT gjør konsekvente, sikre nettverk med høy ytelse enklere enn noensinne.

    I I/O System Field, sikrer spesiell strømstyring også optimal utnyttelse av systemets strøm gjennom styring av strømforsyningsbelastning. I tillegg kan systemet overvåke og begrense strømmene og spenningene til utganger og forsyningskontakter kanal for kanal. Dette muliggjør raskere og mer tydelig differensiert identifisering av årsaker til feil og enklere forutsigelse av feil - noe som er essensielt for oppgaver som prediktivt vedlikehold.

    IP67 og IO-Link med WAGO

    Hos WAGO Live SPS 2020 forklarer Franco Polo, leder for forretningsutvikling for industri hos WAGO, hvorfor automatisering med WAGOs IP67-løsninger ikke bare sparer penger, men er også klar for fremtiden. Still inn nå!

    Automasjon

    IO-Link allows faster, more cost-effective, more flexible and significantly more intelligent set-up of machines and systems.

    Franco Polo, Head of Business Development for INDUSTRY at WAGO GmbH & Co. KG

    Alt-i-ett-løsning via IO-Link

    I kombinasjon med IO-Link , demonstrerer WAGO I/O System Field sine styrker som en fleksibel "I/O-fordeler" for datainnsamling og -distribusjon. Kommunikasjonsstandarden tillater en sømløs dataflyt fra kontrollnivået til sensor- og aktuatornivået. Dette gjør konfigurasjon og installasjon betydelig enklere. Det åpner også for helt nye muligheter for diagnostikk, parameterisering og enhetsidentifikasjon.

    WAGO I/O System 750/753

    WAGO I / O System 750/753 utmerker seg med sin universelle bruk og omfattende produktportefølje. Med mer enn 500 forskjellige moduler, er den allsidig og fleksibel nok til å dekke nesten alle krav i et stort utvalg av bransjer.

    Den IO-Link Master 750-657 representerer den standardiserte løsningen av I/O System 750 via IO-Link . Dette gjør prosjektdesign, installasjon og drift betydelig enklere! Fire ulike IO-Link enheter eller standart digitale sensorere/aktuatorer kan tilkobles til WAGO IO-Link Master (750-657) samtidig.

    Elektronikk

    MM-3256_Pro 2 communication_WAGO9059_Klaus Boehmer_2000x1500.jpg

    This makes the ability to communicate[…] a core component of modern power supplies.

    Klaus Böhmer, International Sales Director/Head of Interface Electronics Business Unit at WAGO GmbH & Co. KG.

    WAGO Pro 2 Strømforsyning

    Svaret vårt på de mer krevende kravene er WAGO Pro 2 Power Supply - hjertet av kontrollskapet, som forvandler dagens utfordringer til morgendagens muligheter. En kommunikasjonspioner: Snap-on-typen kommunikasjonsmodul tillater kontinuerlig feltbusskommunikasjon samtidig som du er oppdatert på all viktig statusinformasjon og data.

    Elektronisk Sikring

    WAGOs ECB-er er den kompakte, presise løsningen for sikring av likespenningskretser. For hver kanal kan både statusinformasjon og spennings-/strømverdier overføres individuelt via et IO-Link COM3-grensesnitt.

    THE WAGO PRO 2 POWER SUPPLY IS ALREADY BRINGING USERS ONE STEP FURTHER INTO THE DIGITAL AGE.

    Jürgen Pfeifer, IoT & Cloud Partner Manager/Industry Manager for Factory Automation at WAGO GmbH & Co. KG
    Strømforsyning; Pro 2; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 20 A utgangsstrøm; TopBoost + PowerBoost; communication capability
    Elementnr. 2787-2147

    Strømforsyning; Pro 2; 1-phase; 24 VDC utgangsspenning; 20 A utgangsstrøm; TopBoost + PowerBoost; communication capability

    Kommunikasjonsmodul; IO-kobling; communication capability
    Elementnr. 2789-9080

    Kommunikasjonsmodul; IO-kobling; communication capability

    Electronic circuit breaker; 8-kanals; 24 VDC inngangsspenning; justerbar 1 … 10 A; IO-kobling
    Elementnr. 787-1668/000-080

    Electronic circuit breaker; 8-kanals; 24 VDC inngangsspenning; justerbar 1 … 10 A; IO-kobling

    8-Port-IO Link Master, klasse B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 8xM12-koblinger; WideLine
    Elementnr. 765-4102/100-000

    8-Port-IO Link Master, klasse B; Profinet; DC 24 V / 2,0 A; 8xM12-koblinger; WideLine

    4-Port-IO Link Master, klasse A; EtherCAT; DC 24 V / 2,0 A; 4xM12-koblinger; SlimLine
    Elementnr. 765-4203/100-000

    4-Port-IO Link Master, klasse A; EtherCAT; DC 24 V / 2,0 A; 4xM12-koblinger; SlimLine

    16-kanals digital inngang/utgang; IO Link, hub klasse B; DC 24 V / 2,0 A; 8xM12-koblinger; HubLine
    Elementnr. 765-1706/200-000

    16-kanals digital inngang/utgang; IO Link, hub klasse B; DC 24 V / 2,0 A; 8xM12-koblinger; HubLine

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation
    Elementnr. 2759-106/1121-1000

    IO-Link Configurator; Single License; Online activation

    WAGO produktserier

    KLAR FOR DET SOM KOMMER

    Gruppenbild_automation_2020_012000x1125_.jpg

    Automatiseringsteknologi

    Måling, styring, regulering: WAGOs automasjonsteknologi og tilhørende programvare er fremtidsklar og tidsbesparende. I/O-systemene, kontrollerne, displayene og panelene våre er kjent for å være ekstremt pålitelige – selv under ekstreme forhold.

    interface_2000x1500_0017.jpg

    Elektronikk

    Enkel bruk med maksimal systemoppetid: WAGOs grensesnittmoduler oppfyller de høyeste kravene. Planlegg og utfør oppgavene dine på en pålitelig måte med signalbehandlere, relé- og optokoblermoduler, spenningsomformere og strømforsyninger, samt grensesnittmoduler og systemkabling

    Din WAGO-kontakt

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    Kundeservice

    Mandag til fredag 08.00-16.00

    Din kontaktperson hos WAGO

    Tilleggstjenester