På denne siden:
MM_2773_Sonderbild_Gruppe_2000x2000.jpg

WAGO 2773 Innstikksklemmer

For raske og pålitelige tilkoblinger - WAGO 2773 innstikksklemmer er en kompakt og sikker måte å koble sammen helkjerne og flertrådete ledere. Det selvsagte valget for enhver kobling.

Dine fordeler

  • Opptil 30% mindre og kompakt design
  • Enkel tilkobling av helkjerne og flertrådet leder
  • Transparent hus for å kontrollere posisjon og riktig avmantlingslengde

Produktoversikt

Viktige fakta om WAGO 2773-serien

WAGO, eksperten innen fjærklemmeteknologi, utviklet 2773-serien basert på marked- og brukerkrav for å gi allsidig, plassbesparende og pålitelig kobling av leder.

2773 Serien

WAGO 2773-serien innstikksklemmer for koblingsbokser gir et bredt koblingsområde i de minste områder for helkjerne og flertrådet ledere. PUSH WIRE®-koblingsteknologien som brukes i 2773-serien muliggjør rask kobling av ledere uten behov for ett eneste verktøy – helt enkelt. Du kan se gjennom den gjennomsiktige kapslingen hvorvidt lederne har blitt riktig avisolert og er blitt riktig ført inn. Seks ulike versjoner er tilgjengelige med WAGO 2773-serien: 2-, 3-, 4-, 5-, 6- og 8 tilkoblinger

Stort tverrsnitt i små koblingsbokser

Ved bruk av WAGO 2773-serie innstikksklemmer kan både helkjerne og flertrådete ledere kobles enkelt, raskt og pålitelig med hverandre: helkjerne ledere med tverrsnitt i området fra 0,75 mm2 til 4 mm2, flertrådete ledere med tverrsnitt i området fra 1.5 mm2 til 4 mm2. Koblingens ekstra flate og plassbesparende design gjør at den lett kan brukes selv på de trangeste steder, for eksempel bak brytere og stikkontakter. Koblingsklemmene er godkjent for spenninger opp til 450V gjør perfekte for bruk i bokser og i 3-fase applikasjoner. I tilegg så er de benyttes for strømmer inntil 32A og i temperaturer opp til 85 grader.

Gjort mulig med PUSH WIRE® tilkoblingsteknologi

Optimal kontakt med lite anstrengelse: Det er dette som skjuler seg bak WAGO 2773-serien for koblingsbokser. Dette er takket være den innovative fjærdesignen. Den kombinerer enkel kobling av ledere med høyest mulig sikkerhet og pålitelighet. Den enkle koblingen oppnås med lav innføringskraft. Til tross for lav innføringskraft vil lederen sitte godt fast. PUSH WIRE®-koblingsteknologien som brukes i 2773-serien legger også til rette for rask innføring av ledere uten behov for verktøy – og dette uten at lederne trenger noen som helst klargjøring. Det er en merkbar forskjell mellom den reduserte kraften som kreves for denne serien, i motsetning til WAGO 773-serien: innføringskraften for den nye serien er opptil 30 % lavere.

Trygg og sikker bruk i applikasjoner

WAGO ønsker ikke bare å gjøre arbeidet enklere og mer effektivt for brukeren – spesialistene på fjærklemmeteknologi ønsker også å gjøre hverdagslig arbeid tryggere og mer pålitelig. 2773-serien har merking som er enklere å lese og en gjennomsiktig innkapsling som gir en enkel kvalitetssikring av koblingen.
Høykontrastmerkingen på innkapslingen gjør det lett å lese tekniske data, for eksempel av, tillatt spenning eller ledningstverrsnitt. Se gjennom det gjennomsiktige huset om ledningen er satt inn helt til og er i riktig posisjon. Visningsporten på den ikke merkede siden gjør også at brukeren kan være ekstra sikker på at ledningen har riktig avmantlingslengde, noe som gjør montørenes hverdag enklere Sist, men ikke minst – 2773-serien har også en testport for alle standard testspinner. Den er plassert på baksiden av innkapslingen slik at viktige tester kan utføres raskt og effektivt.

De høyeste krav til kvalitet, verdensomspennende godkjenninger

Merkevaren WAGO står for kvalitet – og dette er på verdensbasis. Hvert produkt i 2773-serien er testet og inspisert opp til 100 %, noe som betyr at kunder kan føle seg sikre på at de alltid får et optimalt produkt – kobling etter kobling.
Dette høye kvalitetsnivået bekreftes av de verdensomspennende godkjennelsene serien har fått. For eksempel har 2773-innstikksklemmer for koblingsbokser fått godkjennelser som ENEC for det europeiske markedet, UL for det nordamerikanske markedet og PSE og CQC for the asiatiske markedet. Dette gjør montørene sikre på at de jobber med et testet, trygt og pålitelig produkt. WAGO 2773-serien åpner også for nye muligheter for produsenter av elektrisk utstyr: det er en universell tilkoblingsmåte som tilfredsstiller kravene for godkjent, kompakt tilkoblingsteknologi for helkjerne og flertrådede ledere i enheter som markedsføres verden over.

Testing av 2773 serien

Testing av 2773 serien