Din tilgang til WAGO

Er du ikke registrert enda?

Registrer deg nå!

Nyheter
Holdere for alle ledertyper: WAGOs 221-serie erobrer fordelingsskap

En ny VDE-kompatibel holder blir med i WAGOs utvalg av tilbehør for 221-serie koblingskontakter. Holderen bringer bekvemmeligheten av WAGOs innovative KOMPAKTE koblingsklemmer for alle ledertyper til DIN-skinne.

Enkel tilgang og enkel tildeling av tilkoblede ledere - dette er hva gyldige VDE-standarder krever for alt fordelingsskap-utstyr. Takket være den nye holderen, kan elektrikere nå imøtekomme disse kravene uten å miste bekvemmeligheten av WAGOs KOMPAKTE koblingsklemme for alle ledertyper. Den nye holderen gir en sikker passform for disse små kontaktene på DIN-skinne, sammen med merkingsalternativer.

WAGOs nye 221-500 holder passer for alle 221-serie koblingsklemmer. Den kan monteres horisontalt og vertikalt på DIN-skinne og kan også skrus til flate, glatte overflater når det er nødvendig. Siden vendt mot forsiden forblir alltid åpen for alle fire monteringsalternativer. Denne siden har plass til en selvklebende merkesstrimmel, noe som sikrer en klar oversikt over innsiden av distribusjonsskapet - selv etter at den opprinnelige installasjonen har blitt endret eller utvidet.

Praktisk: testspor tilgjengelig når som helst

Den nye holderen gir mange fordeler takket være sin spesielle design: Den er åpen på den ene siden og gir mulighet for å bruke betjeningsspaken til å åpne klemmen, selv etter den har blitt installert. Ledere kan således praktisk tilkobles og fjernes før eller etter innsetting av en klemme i holderen. Designet sikrer også at et testspor alltid er tilgjengelig. Dette betyr at spenningstestene også er mulige når klemmen er i holderen.

Ingen verktøy er nødvendig for å feste eller fjerne klemmene. Små monteringsklemmer sikrer at kompakte koblingsklemmer aldri vil slippe ut av holderen. I tillegg er monteringsklemmene utformet for å legge merke til evt. løse kontakter.

Kompakt og gjennomsiktig: mer praktisk enn forgjengeren

WAGOs 221-serie med koblingsklemmer er tilgjengelige i 2-, 3- og 5-ledervarianter. Enhetene kobler sikkert mangetrådede ledere i området fra 0,14 til 4 mm² (26-12 AWG), samt helkjerne og flertråds ledere fra 0,2 til 4 mm² (24-12 AWG). Med utgangspunkt i sin utprøvde forgjenger, 222-serien, krever denne nye koblingsklemmen 40% mindre plass takket være flere ulike størrelsesreduserende tiltak. For å sikre riktig tilkobling viser koblingsklemmens gjennomsiktige hus tydelig om lederne ikke har blitt satt inn langt nok, eller hvis de ikke har blitt avmantlet til riktig lengde. To lett tilgjengelige testporter gir ekstremt praktiske testforhold - selv etter installasjonen.

WAGO-produktrådgivning:
Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Ytterligere tjenestetilbud:

Din handlekurv

Lagt til i handlekurven.
Gå til handlekurven Be om tilbud. Fortsett å handle.

Er du sikker?

Rask oppføring

Vennligst skriv inn et eksakt artikkelnummer (for eksempel 2002-1201) og bekreft oppføringen med "Enter" -tasten. For å navigere mellom kolonnene, bruk "Tab" tasten.
Bestillingsantall: Maks. {0}
PU (SPU): stk.
Vennligst vent ...

bestillingsliste med csv-import

Vær oppmerksom på følgende når du importerer bestillingslisten din:
  • Bare CSV- eller TXT-filer
  • En posisjon per linje
  • Feltskiller: komma (,) eller semikolon (;)
  • Struktur : [Artikkelnummer] separator [antall]
  • f.eks 222 til 413,500

Legg til fra ordreliste

Kopier bestillingslisten til tekstboksen i følgende format:
  • En posisjon per linje
  • Feltskiller: komma (,) eller semikolon (;)
  • Struktur : [Artikkelnummer] separator [antall]
  • f.eks 222 til 413,500
Endre land

Du forlater nettstedet for det valgte landet og vil bli logget ut. Din brukerkonto gjelder kun for ett land. Nettstedet for ditt nye valg av land har andre kontakter og kan ha forskjellig innhold og funksjoner.

Copy watchlist

Please enter a unique name for the new watch list. Then all noted products, downloads and pages are copied to the new watch list.