buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Spar tid og reduser kostnader med våre installasjonsklemmer og -kontakter

Om det er i en koblingsboks eller en fordelingsboks, har WAGOs installasjonsklemmer og -kontakter det rette produktet for enhver installasjonsjobb. Push-in-tilkobling av helkjerne ledere, som i våre koblingsbokser, sparer deg mye tid og penger.

Dine fordeler:

  • Rask og enkel å bruke
  • Den rette rekkeklemmen og kontakten for enhver applikasjon
  • Minimale plassbehov muliggjør høy kablingsdensitet
  • Klart organisert ledningsnett i kontrollskap og fordelingsbokser
  • Vedlikeholdsfri installasjon
  • Permanente, sikre koblinger
compact-verbindungsklemmen-serie-221_2000x2000px.jpg

Koblingsklemmer for alle ledertyper

Fra kobling av intercom-systemer til elektriske ovner: Kobling av forskjellige ledertyper er raskt og enkelt med WAGOs kompakte 221-serie koblingsklemme.

  • Koble alle ledertyper uten å forberede dem
  • Kombiner alle ledertyper og -størrelser
  • Lett å bruke hendel for verktøyfri tilkobling
  • Høy strømbæreevne på opptil 32 A
  • Perfekt for distribusjonsapplikasjoner takket være holder
installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Skinnemonterte installasjonsklemmer

TOPJOB® S skinnemonterte installasjonsklemmer med Push-in CAGE CLAMP®-pålitelighet har et stort utvalg av tverrsnitt, og gir den riktige rekkeklemmen for alle bygningsapplikasjoner. TOPJOB® S gir sikkerhet for å være forberedt på økende og stadig skiftende bygningskrav.

  • Push-in CAGE CLAMP® kobler helkjerne og flertråds ledere samt ledere i hylser ved ganske enkelt å skyve dem inn i enheten
  • Utvalg av multi-funksjonelle lasker (f.eks. forskjøvet, kontinuerlige og reduksjonslasker)
  • Tre-linje tilpasset merking via merkestrimler gir en klar oversikt - selv når den er koblet til
  • Høyeste strømbæreevne for maksimal elektrisk sikkerhet
  • Isolasjonsmotstandsmåling som overholder standarder (f.eks. E-CHECK)
  • Testpluggadapter for rask, sikker isolasjonsmotstandsmåling - sparer opptil 50% testtid mens den beskytter enheter
  • Enkel, individuell enhetsutvidelse og konvertering av bryterutstyr

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Belysningskontakter

WAGOs belysningskontakter er den ideelle forbindelsen mellom helkjerne og flertråds ledere. Takket være deres godkjenning som uavhengig utstyr i henhold til EN 60998, kan WAGOs belysningskontakter brukes i nesten alle husholdningsapplikasjoner og lignende bygningsinstallasjoner der det kreves tilkobling mellom helkjerne og mangetrådede ledere.

  • Koble helkjerne ledere med mangetrådede ledere
  • Enkel, verktøyfri kabling - spesielt nyttig for overhead-arbeid
  • Støtt mange applikasjoner, inkludert kobling av enheter med med fleksible ledere til faste installasjoner (f.eks. persiennemotorer)

WAGO-installasjonsklemmer og -kontakter:
Vi svarer gjerne på dine spørsmål.

Ytterligere tjenestetilbud: