website-building-ecosystem-1-2000x1125

WAGOs bygningsøkosystem

Et modulært totalsystem for integrert bygningsautomasjon

Bygnings- og eiendomsforvaltning har utviklet seg betydelig de siste årene, og blir mer og mer intelligent og effektiv takket være bygningsautomasjon. Og selvfølgelig må brukerkomfort, effektivitet og sikkerhet ikke ofres. WAGO Building Ecosystem - et integrert systemlandskap for bygningsautomasjon, -styring og -rapportering - tjener som det perfekte grunnlaget.

  • Økt effektivitet: Automatisering av prosesser som belysning, oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg kan redusere energikostnadene og øke effektiviteten.

  • Reduserte vedlikeholdskostnader: Overvåkingssystemer og -enheter gjør det mulig å oppdage og korrigere avvik tidlig, noe som reduserer vedlikeholdskostnadene.

  • Økt fleksibilitet: Byggautomasjonssystemer kan konfigureres for å imøtekomme behovene til brukere og bygningen, noe som fører til større fleksibilitet.

  • Forbedret dataanalyse: Gjennom integrering av styrings- og driftsutstyr kan verdifulle data samles inn og analyseres for å ta beslutninger og optimalisere prosesser.

WAGOs bygningsøkosystem

Systemlandskapet for byggautomasjon, -styring og -rapportering

WAGO Building Ecosystem består av etablerte komponenter i vårt bygningsautomasjonssystem, for eksempel teknisk programvare, applikasjonsløsninger og automatiseringsmaskinvare, og tilbyr også et komplett styrings- og driftsutstyr (MOE).

Alt henger sammen. Grønn og smart.

Ett system som samler alt: de nye funksjonene i WAGO Building Ecosystem bruker toppmoderne teknologi som eliminerer behovet for å installere ytterligere programvare. Data kan gjøres tilgjengelig når som helst og hvor som helst - enten på en smarttelefon, et nettbrett eller en PC. Riktig informasjon er alltid tilgjengelig til rett tid og med riktig detaljnivå, noe som sikrer åpenhet og klarhet.

WAGO Building Cloud Services

Som en viktig komponent i WAGO Building Ecosystem kombinerer WAGO Building Cloud Services administrasjons- og rapporteringsfunksjoner, som er uunnværlige for effektiv og problemfri drift av bygninger og distribuerte eiendommer, i et skalerbart og høytytende system. Dette inkluderer omfattende støtte for å overholde juridiske krav til energistyring og ESG-rapportering. Takket være toppmoderne webteknologier er det ikke nødvendig med ekstra programvareinstallasjon.

WAGO Building Cloud Services

Fremtidssikker systemet ditt med vår avanserte skybaserte løsning.

Dine fordeler:

  • Konfigurasjon via nettleser

  • Alle oppdateringer av sky-programvare er inkludert

  • Integrert dokumentbehandling

  • Sentralisert tilgang til distribuerte eiendommer

  • Basert på en skalerbar lisensmodell

WAGO Building Management

WAGO Building Management fungerer som en styrings- og driftsenhet på høyere nivå, muliggjør målrettet overvåking av tekniske systemer i bygninger og lar deg gripe inn etter behov. Koblinger til integrert dokument management kan opprettes på systembilder, noe som gir direkte tilgang til kretsdiagrammer og diagrammer, for eksempel. Støtte for relevante standardprotokoller som BACnet®, OPC-UA og Modbus®, samt sertifisering som en B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation), sikrer den nødvendige tilkoblingen og kompatibiliteten.

MM-485058_website_lizenzmodel-cloud-services_2000x1125.jpg

WAGO-bygningsalarm og -billettsalg

Takket være WAGO Alarm Management, med et integrert billettsystem, kan selv komplekse alarmscenarier håndteres like enkelt som planlegging. Fritt konfigurerbare dashbord gir en oversikt over systemer, individuelle bygninger og porteføljer. Alarmene tilbyr fleksible alternativer og kan sendes ut via SMS, e-post eller push-varsling i en mobilapp.

WAGO Building Energy Reporting

WAGO Building Energy Reporting muliggjør automatisk generering og planlagt e-postoverføring av energi- og miljørapporter, for eksempel som en del av ESG-rapporten. Denne tjenesten sikrer rapportkvalitet og sparer tid effektivt. Rapportmalen kan enkelt opprettes i Microsoft Office (Word, Excel eller PowerPoint).

WAGO Building Energy Management

WAGO Energy Management for bygninger støtter kravene i DIN EN ISO 50001 og er dermed kvalifisert for finansiering i Tyskland i henhold til BAFA. Fritt konfigurerbare dashbord og intelligente widgeter gir klar organisering og identifiserer potensialet for optimalisering, for eksempel ved å visualisere energistrømmer, vise tap og beregne forbruk.

WAGO Building Environmental Reporting

WAGO Miljørapportering støtter produksjonen av ESG-rapporter (som er obligatoriske for mange selskaper) i EU i henhold til CSRD (bedriftsbærekraftdirektivet). Alle relevante data fra digitale målere, manuelle avlesninger og andre systemer kombineres.

Øk energieffektiviteten i bygningen din og forvandle den til en autonom energiprodusent - med WAGO applikasjonsløsninger. De utvider økosystemet for WAGO-byggapplikasjoner med en serie forhåndsprogrammerte byggautomasjonsapplikasjoner.

In the past, each trade stored data separately. WAGO Building Cloud Services can consolidate these stored data and make them visible simultaneously.

Rainer Knodel, System Specialist for BACnet® and Building Management Systems (BMS) at WAGO
System Specialist for BACnet and Building Management Systems (BMS) at WAGO

Fordeler med WAGO Building Ecosystems

Oppnå dine CO2-mål, driv bygningene dine så energieffektivt og kostnadseffektivt som mulig og minimer risikoen for systemnedetid med et modulært samlet system for integrert bygningsautomasjon.

Maksimal fleksibilitet

Takket være modulariteten og skalerbarheten til det totale systemet, kan systemer legges til og utvides fleksibelt gjennom hele bygningens levetid. For eksempel er det mulig å integrere ytterligere bygningsstyrings- og rapporteringsfunksjoner under pågående drift.

Optimalisert bruk av ressurser

WAGO Building Ecosystem støtter alle funksjoner i henhold til ISO 52120. Integrerte administrasjonsfunksjoner lar deg oppdage avvik og planlegge tilsvarende optimaliseringstrinn.

Maksimal gjennomsiktighet

Ledelses- og rapporteringsfunksjonene sikrer åpenhet og klarhet i tekniske bygningssystemer, og dermed effektiv, problemfri bygningsdrift.

Intuitiv anvendelighet

Automatiseringskomponentene kan enkelt installeres og igangkjøres, noe som muliggjør effektiv engineering av hele systemet.

Maksimal sikkerhet

Det integrerte engineering verktøyet (WAGO Solution Builder) muliggjør enkel og rask innledende validering av automatiseringskomponentene. De industrielle administrerte svitsjene sikrer kryptert nettverkskommunikasjon.

ESG-rapportering med WAGO

Siden 2024 har ESG-rapportering vært obligatorisk for mange selskaper. Miljørapportering er en viktig del av dette. WAGO støtter deg med å samle inn pålitelige data og sette klare mål for en velfundert, kontrollerbar ESG-rapport.

Hva er nytt i bygningssektoren - Kompakt kunnskap

Våre eksperter innen bygningsteknologi og på byggmarkedet vet hva bransjen står overfor, hvilke krav den i dag trenger å oppfylle og hvilke løsninger som er tilgjengelige for å gjøre dette. Så vi intervjuet dem.

Building Management: det som betyr mest

Lær om den nåværende tilstanden til styringssystemer for bygninger, viktigheten av skysystemer og hvordan oppnå maksimal merverdi for bygningsoperatører. Intervju: WAGO eksperter Ronja Preckel og Rainer Knodel

  1. 00:10

    Building Management: det som betyr mest

  2. 00:12

    Energistyring i bygningssektoren: det som betyr mest

  3. 00:09

    WAGO Building Management

  4. 00:05

    WAGO-bygningsalarm og -billettsalg

WAGO Solution Builder

Med engineering-programvare skreddersydd for bygningsautomasjon kan du utvikle løsninger gjennom hele bygningens livssyklus med en effektiv og integrert tilnærming. Du har muligheten til å sette opp alle prosjektene dine på et webgrensesnitt.

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester