Emner

Vedlikehold på rekordtid

  • 9/21/2017
  • Systemkobling på boreplattformer er en stor utfordring. WAGO-X-COM®S-SYSTEMET reduserer arbeidet på stedet til et minimum.

    Hvis en viktig teknisk komponent svikter på en offshore borerigg, er nødsituasjonen ofte alvorlig. I de fleste tilfeller må en spesialist flys så raskt som mulig via helikopter, og må deretter ofte utføre kompliserte reparasjoner under ekstreme forhold. En fremtredende europeisk boreutstyrsprodusent søkte et vedlikehold-vennlig og økonomisk alternativ, og utviklet en løsning med komponenter fra WAGO X-COM®S-SYSTEM.

    Vedlikeholdsarbeid under ekstreme forhold

    Ikke-planlagte nedetider er et betydelig problem, ikke bare på boreplattformer. Vedlikehold av utstyr og systemer er en dyr oppgave innen maritime og gruveoperasjoner, samt på pumpestasjoner. Vedlikehold på fjerntliggende steder eller steder som er vanskelig å få tilgang til er åpenbart mye mer komplisert enn vanlig vedlikehold: spesialistteknikere må først utføre reisen ut – de må vanligvis jobbe under vanskelige forhold – deretter må de analysere feilkildene, ofte i små tilgangsrom – og deretter utføre omfattende koblingsoppgaver. Arbeid under slike forhold krever mye tid og er ofte utsatt for feil.

    marine_xcoms_ex_verdrahtung_2000x1125.jpg

    Clearly marked components facilitate safe and reliable installation, without the need for specialists.

    Lavere vedlikeholdskostnader

    En produsent av boreutstyr ble lei av denne store ulempen. Og ikke bare fordi deres systemer kun kan nås via helikopter eller fly, så transport av teknisk personell genererte skyhøye reiseutgifter. Derfor søkte de etter kontrollskap-komponenter som ville muliggjøre en enkel utveksling av moduler, minimere tid og utgifter under systemkobling, forhindre feilkobling av ledninger fra starten, kan brukes i Ex-områder, og bør i siste instans redusere nedetider med sensitivt utstyr.

    Prefabrikkerte komponenter forenkler installasjon

    Produsenten av boreutstyr fant suksess hos WAGO: løsningen fra koblingsspesialister fra Minden kalles X-COM®S-SYSTEM. Utstyrt med de første pluggbare skinnemonterte rekkeklemmene som gir "Ex nA"-beskyttelsestype, kan komplette moduler byttes ut lettere og raskere enn tidligere. WAGOs tilnærming fulgte tankeprosessen med å eliminere omfattende koblingsinstallasjoner på stedet, og erstatte dette med moduler som er helt prefabrikkerte. WAGO prefabrikkerer den pluggbare skinnemonterte rekkeklemmen på fabrikken, slik at systemkobling på boreriggen reduseres til et minimum og blir kraftig forenklet.

    marine_xcoms_systemverdrahtung_ex_2000x1125.jpg

    WAGO's modular designs mean that important system components can arrive on site as pre-tested and pre-wired subassemblies for final installation, and that replacement parts can be stored at the point of installation as well.

    Ingen behov for eksperter på stedet

    For å eliminere tilstedeværelsen av en systemekspert på stedet under service eller oppsett av systemet, kan WAGO ekskludere feilkobling fra starten ved å mekanisk kode terminaler med identiske polegrupper, dersom kunden ønsker dette. En kortere, fabrikkmontert lås gjør utilsiktet frakobling vanskeligere. Fjerning av hunnpluggene er bare mulig ved hjelp av et verktøy som gir ekstra sikkerhet, spesielt for sensitive applikasjoner i farlige områder. På grunn av sin mekaniske konstruksjon gir X-COM®S-SYSTEM berøringsbeskyttelse av de spenningsbærende komponentene, selv når de er frakoblet. De svært detaljerte merkestrimlene, med opptil tre trykte linjer med informasjon, sikrer tydelig identifisering av de nye komponentene. Modulmerkingen kan genereres direkte fra systemdokumentasjonen for innledende installasjoner eller for senere tilpasninger av koblingen.

    Enkel utskifting av individuelle moduler

    På grunn av X-COM®S-SYSTEMET, er det opprettet en ny situasjon for igangkjøring av borerigger: viktige systemkomponenter kan ankomme på stedet som prefabrikkerte deler som allerede er testet av produsenten før endelig installasjon, og reservedeler kan også oppbevares på stedet. Hvis en komponent svikter, kan den enkelt byttes ut av personell på stedet. Den defekte delen returneres deretter til produsenten for feilanalyse. Alt i alt reduserer den nye prosessen ikke bare systemnedgangstid, den eliminerer også kostnadene forbundet med å mobilisere en spesialist som må reise til boreplattformen.

    Forfatter: Benjamin Böhm

    Bilder: Getty Images av Digital Vision

    xcom-s-system_2000x1500px.jpg

    Universal systemkobling med X-COM® og X-COM®S

    Ideell for koblings- og kontrollapplikasjoner: både WAGO X-COM®-SYSTEM og X-COM®S-SYSTEM gjør systemkobling rask og økonomisk.

    Din WAGO-kontakt

    Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

    Kundeservice

    Mandag til fredag 08.00-16.00

    Din kontaktperson hos WAGO

    Tilleggstjenester