Nyheter

En plugin-modul gjør WAGO-kontrollere IoT-klare

Sammenføyning av IT og automatisering - ethvert medlem av WAGOs PFC-kontrollerfamilie kan forvandles til en sky-tilkoblet IoT-kontroller ved hjelp av en enkel MQTT-programvareoppgradering.

Forretningssuksess med skyen

Lønnsom opptak, digitalisering og kobling av data - dette er kjernekonseptet bak Industry 4.0. En enkel oppgradering forvandler WAGO PFC100- og PFC200-kontrollerne til IoT-kontrollere som overfører data fra feltnivået til skyen, hvor disse dataene kan aggregeres og brukes til analyse. Dette skaper ekte merverdi for bedrifter - det være seg for å øke effektiviteten til intern produksjon, implementere energistyring i bygninger eller videreutvikle sluttkundeservice. Eksisterende systemer blir også IoT-klare, noe som gjør dem bærekraftige i fremtiden. WAGO PFC-familien av kontrollere danner dermed grunnlaget for en bærekraftig bedriftsverden.

systemgrafik-mqtt_2000x1125px.jpg

Data can be securely transmitted from the field level to the cloud via the MQTT interface.

Fleksibel og designet for fremtiden

På bare noen få enkle trinn kan både WAGO PFC100- og PFC200-kontrollere forvandles til en IoT-enhet ved å installere en fastvareoppgradering og programmere en IEC-applikasjon med det tilhørende biblioteket. Etter disse trinnene kan statusinformasjon som Kjør/Stopp, tilkoblingsstatus, enhetsinformasjon og variabler definert i IEC-programmet overføres til en sky og visualiseres. Kunden kan bestemme om kontrolleren sender dataene til Microsoft Azure, Amazon Web Services eller IBM Bluemix. Tilkoblinger til tredjepartsløsninger vil også være mulige i fremtiden takket være den standardiserte MQTT-protokollen. Data overføres i JSON-filer (JavaScript Object Notation), og koblingen krypteres ved hjelp av TLS.

Brukeren kan enkelt kjøre programvareoppdateringen i en nettleser ved hjelp av WAGOs Web-Based Management (WBM)-system. Biblioteker for CoDeSys 2.3 og CODESYS er også inkludert. Sky-tilkoblingsdataene konfigureres også ved hjelp av WBM. Variablene som overføres til skyen kan defineres ved hjelp av IEC-programmet - programmereren er alltid i kontroll.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester