marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x2000.jpg

Alarm og overvåking

Innhenting, behandling og visualisering av data, og generering av alarmer – rutinemessige, men viktige oppgaver WAGO-I/O-SYSTEM takler dette med letthet. For området alarm og overvåking har vi utviklet både de rette produktene og smarte løsninger. Forvent mer oversikt om bord.

Oversikt over dine fordeler:

  • Modulært og distribuert system
  • Buss-uavhengige og skalerbare løsninger
  • Nettverksteknologi og automasjon fra én og samme kilde

WAGO i marineapplikasjoner

Løsninger for alarm og overvåking

Løsningene våre for alarmer og overvåking har vist seg verdifulle i verdenshavene og under de tøffeste forhold.

marine_grafik_topologie-alarm-und-monitoring-systems_ringnetz_2000x2000_1.jpg

Alle signaler i sikte – overvåking av skip med WAGO-produkter

  • Innhenting, behandling, visualisering og generering av alarmer.
  • Alle tenkelige konfigurasjoner kan implementeres i ulike nettverkstopologier med de modulære komponentene fra WAGO-I/O-SYSTEM 750.
  • Fullstendig tilpassede løsninger implementeres med det omfattende utvalget vårt innen automasjonsprodukter.
  • Prosjekteringsplattformen e!COCKPIT gir støtte gjennom hele levetiden.
  • Behandle alarm- og overvåkingssystemer med opptil to 10 000 målepunkter.

Se løsningene våre i aksjon

WAGO har allerede implementert mange spennende prosjekter innen området alarm og overvåking. Les om det siste her.

Din liste er tom.

Dessverre finnes det ikke egnede resultater for filtrene dine. Du kan endre eller nullstille filterkriteriene dine.