Trenden mot forminsking av elektriske komponenter fortsetter å vokse. Etter hvert som enheter blir stadig mer kompakte, krever de like kompakt PCB-koblingsteknologi. Spesielt designet for slike applikasjoner, MCS MICRO med hendel tilbyr en plassbesparende, verktøyfri løsning for enhetskobling ved en 2.54 mm (0.100 inch) pinneavstand. Denne kontakten passer til ledertverrsnitt fra 0,08 til 0,5 mm² (28 ... 20 AWG). Takket være Push-in CAGE CLAMP®-teknologien kan både massive og fintvinnede ledere med endehylser settes inn direkte. I tillegg kan MCS MICRO med hendler fleksibelt monteres enten horisontalt eller vertikalt på PCB.
Nyheter
WAGO pluggbare PCB-kontakter med hendel for kompakte applikasjoner
Mer om dette emnet
Kontakt WAGO Norge
Kundeservice
Mandag til fredag 08.00-16.00
Din kontaktperson hos WAGO
Tilleggstjenester