Elementnr. 2086-1203/700-650/997-605
SMD PCB-rekkeklemme; Trykknapp; 1,5 mm²; Stiftavstand 3,5 mm; 3-polet; Push-in CAGE CLAMP®; i teip-og-spole-forpakning; hvit
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 4,2 mm
Dimensions in mm
W= båndbredde R = materetning Polnr. 2: Z = 11,5 mm Polnr. 3: Z = 10,7 mm Polnr. 4: Z = 12,5 mm Polnr. 5: Z = 14,2 mm Polnr. 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm Polnr. 7; 9; 11: Z = 24,5 mm
W= båndbredde R = materetning Polnr. 2: Z = 11,5 mm Polnr. 3: Z = 10,7 mm Polnr. 4: Z = 12,5 mm Polnr. 5: Z = 14,2 mm Polnr. 6; 8; 10; 12: Z = 26,2 mm Polnr. 7; 9; 11: Z = 24,5 mm