Elementnr. 2086-3202/700-650/997-604
SMD PCB-rekkeklemme; Trykknapp; 1,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 2-polet; Push-in CAGE CLAMP®; i teip-og-spole-forpakning; 1,50 mm²; hvit
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 4,2 mm
Dimensions in mm
W= båndbredde R = materetning Polnr. 2: Z = 11,5 mm Polnr. 3: Z = 11,7 mm Polnr. 4: Z = 14,2 mm Polnr. 5: Z = 23,7 mm Polnr. 6: Z = 21,2 mm Polnr. 7: Z = 23,7 mm Polnr. 8: Z = 26,2 mm
W= båndbredde R = materetning Polnr. 2: Z = 11,5 mm Polnr. 3: Z = 11,7 mm Polnr. 4: Z = 14,2 mm Polnr. 5: Z = 23,7 mm Polnr. 6: Z = 21,2 mm Polnr. 7: Z = 23,7 mm Polnr. 8: Z = 26,2 mm