MCS MIDI
Elementnr. 721-610
1-leder hannkobling; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 10-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; 2,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L - 1,7 mm L3 = L - 1,2 mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L - 1,7 mm L3 = L - 1,2 mm