MCS MIDI
Elementnr. 721-613/019-000
1-leder hannkobling; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 13-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; klemmekrage; 2,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L - 0,2 mm L5 = L2 + 5,8 mm L6 = L2 + 11,8 mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 8,2 mm L2 = L - 0,2 mm L5 = L2 + 5,8 mm L6 = L2 + 11,8 mm