MCS MAXI 6
Elementnr. 831-3207/136-000
1-leder hannkobling; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Stiftavstand 7,62 mm; 7-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; Strekkavlastningsplate; 10,00 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 9,5 mm
L = (polnr.- 1) x stiftavstand + 9,5 mm
Dimensions in mm
Arrangementet av festene for kabelstropper gjør det mulig å feste enkelteledere eller flerkjernekabler på forskjellige måter. Bredden på kabelstroppene må tilsvare hulldimensjonene på strekkavlastningsplatene vist ovenfor.
Arrangementet av festene for kabelstropper gjør det mulig å feste enkelteledere eller flerkjernekabler på forskjellige måter. Bredden på kabelstroppene må tilsvare hulldimensjonene på strekkavlastningsplatene vist ovenfor.