MCS MIDI Classic
Elementnr. 2231-308/031-000
1-leder hunnkopling; Trykknapp; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5,08 mm; 8-polet; klemmekrage; oransje
Dimensions in mm
L = polnr. x stiftavstand L1 = L + 2,8 mm L2 = L + 8,8 mm L3 = L + 14,8 mm 2- til 3-polede hunnkontakter - kun én lås
L = polnr. x stiftavstand L1 = L + 2,8 mm L2 = L + 8,8 mm L3 = L + 14,8 mm 2- til 3-polede hunnkontakter - kun én lås