MCS MIDI Classic
Elementnr. 231-103/124-000
1-leder hunnkopling; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 3-polet; Klikkflens; grå
L = polnr. x stiftavstand L1= (polnr. x stiftavstand) + 3 mm L3= (polnr. x stiftavstand) + 15,6 mm L4= (polnr. x stiftavstand) + 18,2 mm L5= (polnr. x stiftavstand) + 22 mm 2- til 5-polet hunnkontakter - uten forsterkningsstrimler
X = (polnr. x stiftavstand) + 15,8 mm for 0,5 ... 3 mm platetykkelse