MCS MIDI Classic
Elementnr. 231-121/031-000
1-leder hunnkopling; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 21-polet; klemmekrage; grå
Dimensions in mm
L1 = (polnr. x stiftavstand) + 3 mm L2 = (polnr. x stiftavstand) + 8,8 mm L3 = (polnr. x stiftavstand) + 14,8 mm 2- til 3-polet hunnkontakter - kun én lås
L1 = (polnr. x stiftavstand) + 3 mm L2 = (polnr. x stiftavstand) + 8,8 mm L3 = (polnr. x stiftavstand) + 14,8 mm 2- til 3-polet hunnkontakter - kun én lås