Elementnr. 2724-1206/323-000
1-leder hunnkopling; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 7,5 mm; 6-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; Sentrerte låserigler; 2,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr. x stiftavstand) - 0,5 mm polnr. 2: L1 = 1,65 mm polnr. 3: L1 = 3,2 mm polnr. 4 + 5: L1 = 10,7 mm polnr. 6 + 7: L1 = 18,2 mm polnr. 8: L1 = 25,7 mm
L = (polnr. x stiftavstand) - 0,5 mm polnr. 2: L1 = 1,65 mm polnr. 3: L1 = 3,2 mm polnr. 4 + 5: L1 = 10,7 mm polnr. 6 + 7: L1 = 18,2 mm polnr. 8: L1 = 25,7 mm