MCS MINI
Elementnr. 2734-1107/328-000
1-leder hunnkopling; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Stiftavstand 3,5 mm; 7-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; Sentrerte låserigler; 1,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = (polnr. x stiftavstand) + 2,4 mm polnr. 4: L1 = 1,15 mm polnr. 5 + 6: L1 = 4,65 mm polnr. 7 + 8: L1 = 8,15 mm polnr. 9 + 10: L1 = 11,65 mm polnr. 11 + 12: L1 = 15,15 mm polnr. 13 + 14: L1 = 18,65 mm polnr. 15 + 16: L1 = 22,15 mm
L = (polnr. x stiftavstand) + 2,4 mm polnr. 4: L1 = 1,15 mm polnr. 5 + 6: L1 = 4,65 mm polnr. 7 + 8: L1 = 8,15 mm polnr. 9 + 10: L1 = 11,65 mm polnr. 11 + 12: L1 = 15,15 mm polnr. 13 + 14: L1 = 18,65 mm polnr. 15 + 16: L1 = 22,15 mm