MCS MIDI
Elementnr. 721-113/027-000
1-leder hunnkopling; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Stiftavstand 5 mm; 13-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; klemmekrage; 2,50 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L1 = (polnr. x stiftavstand) + 3 mm L2 = (polnr. x stiftavstand) + 8,8 mm L3 = (polnr. x stiftavstand) + 14,8 mm 2-polet hunnkontakter - kun én lås
L1 = (polnr. x stiftavstand) + 3 mm L2 = (polnr. x stiftavstand) + 8,8 mm L3 = (polnr. x stiftavstand) + 14,8 mm 2-polet hunnkontakter - kun én lås