MCS MAXI 6
Elementnr. 831-1106/322-000
1-leder hunnkopling; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Stiftavstand 7,62 mm; 6-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; Sentrerte låserigler; 10,00 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = polnr. x stiftavstand + 1,9 mm polnr. 2: A = 0,1 mm polnr. 3: A = 7,5 mm polnr. 4: A = 7,5 mm polnr. 5: A = 15,12 mm polnr. 6: A = 15,12 mm polnr. 7: A = 22,74 mm polnr. 8: A = 22,74 mm polnr. 9: A = 30,36 mm
L = polnr. x stiftavstand + 1,9 mm polnr. 2: A = 0,1 mm polnr. 3: A = 7,5 mm polnr. 4: A = 7,5 mm polnr. 5: A = 15,12 mm polnr. 6: A = 15,12 mm polnr. 7: A = 22,74 mm polnr. 8: A = 22,74 mm polnr. 9: A = 30,36 mm