MCS MAXI 16
Elementnr. 832-1106/344-000
1-leder hunnkopling; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Stiftavstand 10,16 mm; 6-polet; 100% beskyttet mot feilkobling; Sentrerte låserigler; Strekkavlastningsplate; Sølvbelagte kontakter; 16,00 mm²; lysegrå
Dimensions in mm
L = polnr. x stiftavstand + 1,3 mm polnr. 2: A = 0,68 mm polnr. 3: A = 5,76 mm polnr. 4: A = 10,84 mm polnr. 5: A = 15,92 mm polnr. 6: A = 21 mm
L = polnr. x stiftavstand + 1,3 mm polnr. 2: A = 0,68 mm polnr. 3: A = 5,76 mm polnr. 4: A = 10,84 mm polnr. 5: A = 15,92 mm polnr. 6: A = 21 mm